选择您所在的地点:

国家

使工业生产中的激光材料加工具有经 TÜV 认证的安全性

激光束源性能越高,安全要求也随之越严格。解决方法:KUKA LaserSpy 4.0。这款经 TÜV 认证的光学传感器,将使您获得一个主动安全系统,比被动系统更可靠、更经济。

2020年6月8日


用于激光防护的防护墙系统必须承受高负荷

激光功率提高,激光束经改进,焦距变得更长。发生故障时,防护墙系统将暴露在更强烈的激光束下,必须经得住这样的考验。为确保有足够的防护,被动安全系统的激光防护舱必须造得非常大。只有这样,与激光焦点才能保持足够的距离,激光束就不会逸出。但是这往往做不到,或者需要投入很高的费用。KUKA LaserSpy 4.0 这样的主动激光系统则提供了一种节约空间、成本更低的替代方案。

适合工业应用并且经济的激光防护

KUKA LaserSpy 4.0 是一种用于激光防护的光学传感器,能够主动监控防护舱的防护墙。当传感器测得墙壁元件内有过高的激光束时(例如发生穿透时),会在短短几毫秒内触发安全回路,停止激光加工。由此可使设备和操作人员获得必要的保护。在此过程中,KUKA LaserSpy 4.0 负责监控防护墙的不透光间隙。系统正常工作的前提是要有双层防护舱。 
通过 KUKA SPY-M 便捷地监控 KUKA LaserSpy 4.0 传感器。

对工业生产中的激光材料加工进行流程监控

当激光束使防护舱的内层损坏时,光学传感器将识别到该故障,并通过紧急停止回路关断激光束源,防止其穿透外层防护墙。适用于波长范围在 850 至 1100 纳米的高性能激光束源。“这一原理使得我们能够可靠地监控流程。”KUKA 激光安全技术项目经理 Matthias Mießen 说。

满足 IEC / EN 60825-4 标准对主动激光防护墙的所有技术要求。“而且 KUKA LaserSpy 4.0 解决方案十分经济,因为不需要把单元造得无比大,才能确保防护。”Matthias Mießen 说。每个传感器都由围绕中心环形分布的多个探测器组成。由此可以从任意方向监控一个 3.50 米的区域。