选择您所在的地点:

国家

选择语言:

新冠病毒检验机器人在对抗病毒的战役中是一名可全天支援的员工

为疑似新冠患者采集鼻咽拭子是机器人的工作之一。具体地说就是,KUKA 的 LBR iiwa 机器人在布拉格 Bulovka 医院为实验室人员提供支持。无需口罩,全天支援。

2020年6月24日


新冠病毒检验机器人在抗疫最前线长时间奋战

员工们打趣地称它们为“Pipeťák”,翻译成中文就是:吸管。轻型机器人 LBR iiwa 在布拉格 Bulovka 医院的昵称生动地描述了这款检验机器人在医院实验室的任务,它自三月中旬起在那里的工作如下:机器人借助吸管和工业用天秤将患者的鼻咽拭子与溶剂混合,以检验新冠病毒的遗传物质。如果检验结果为阳性,说明患者感染了新冠病毒。实验室每天处理约 300 至 400 份样本,在大流行病爆发严峻的时期,实验室人员一天要检验多达 670 份样本。
Bulovka 医院的实验室对从患者口鼻腔中采集的样本进行研究,以检验新冠病毒的遗传物质。
实验室员工只需将样本装满托盘,由 KUKA 的新冠病毒检验机器人 LBR iiwa 负责吸取操作。

投入新冠战疫的 KUKA 机器人比人类更小心仔细

使用检验机器人很大程度地简化了检验流程:KUKA 实验室机器人“Pipeťák”借助吸管将样本按顺序与化学试剂混合,然后马上通过其集成的工业天秤检查是否加入了正确的液体量。医院临床微生物检验部门的 Lenka Richterová 说道,“吸取试液需要非常的仔细”。“如果由机器人吸取试液,就大大地降低了失误风险。检验机器人能准确地执行相关流程,减轻了实验室技术员的工作负担,使他们能够专注于流程的其他步骤。”

机器人手臂持续地检验新冠病毒

用于新冠病毒检验的 KUKA 机器人每天可以检验 700 份样本,毫无疲倦,无需口罩。对于医院来说,Pipeťák 很大程度地减轻了工作负担:布拉格技术大学 (CTU)信息、机器人技术与控制 (CIIRC) 研究中心免费提供机器人。从第一次计划会晤到第一次用于实验室仅用了 14 天时间,这所大学的研究人员和学生在 Václav Hlaváč 教授的领导下对这个机器人助手进行了设计,为其配置了吸管和由计算机控制的天秤,并针对吸取操作完成了编程。从四月初起,KUKA 实验室机器人就一直毫无疲倦地奋战在新冠病毒抗疫前线。
新冠病毒检验机器人将一份份的样本与试剂混合,以检验新冠病毒。

检验机器人显著降低了手工吸取样本时的失误风险。

Lenka Richterová,布拉格 Bulovka 医院临床微生物检验部门