选择您所在的地点:

国家

自动化需求创记录:KUKA 2021 财年发展势头十足

2021 财年

2022年3月29日


  • 公司历史上第二高的订单量——36 亿欧元(销售额:33 亿欧元)。
  • KUKA 超额完成了 2021 年所制定的销售和盈利目标并看好当前财年。
  • 全球性的供应短缺和成本增加减缓了强劲的发展势头,但息税前利润仍然大幅增长到 6180 万欧元。
  • 首席执行官 Peter Mohnen:“我们正在用我们的技术占领新市场。我们的目标是截止 2025 年成为机器人自动化领域的引领者。”
  • 截止 2025 年,将会在研发方面投入大约 8 亿欧元。

KUKA 经历了发展势头十足的一年,在所有业务领域都取得了创纪录的收益和增长。凭借投资和成本削减措施的成功结合以及再次回暖的自动化市场,KUKA 实现了飞跃。

我们的团队实现了令人印象深刻的转变,并走向了一条意义重大的发展之路。我们服务于全球不断增长的需求,并越来越多地支持我们传统市场以外的客户,例如汽车行业。

Peter Mohnen,KUKA AG(KUKA 股份公司)首席财务官 (CEO)

所有业务领域均实现了双位数增长

集团订单量总计增长了 27.7%,增长至大约 36 亿欧元(2020 年:28 亿欧元),销售额增长了 27.7%,增长至 33 亿欧元(2020 年:26 亿欧元)。尽管全球性的供应短缺以及材料和物流成本的增加减缓了良好的发展势头,尤其在下半年,但息税前利润仍然上升至 6180 万欧元(2020 年:-1.132 亿欧元)。息税前利润率升高至 1.9%(2020 年:-4.4%)。

尤其是 KUKA 在中国的业务量实现了大幅增长,销售额比 2020 年增长了 48.4%,订单量增长了 39.0%。KUKA 在中国机器人市场以及新的市场(例如电子)领域内都取得了进展。

另外,随着全球电动汽车的发展,KUKA 还越来越多地支持汽车领域内客户向新型驱动方式过渡,其中也包含用于电池模块的自动化系统。尤其在中国和北美,对电动汽车的需求正在增加。在北美大量业务的推动下,工厂工程部门 KUKA Systems 的订单量增长了 37.3%。

基于电子商务领域内的强大需求以及自动化物流解决方案的发展趋势,KUKA 物流专业部门 Swisslog销售额增长了 23.4%。

自动化占领新领域

我们的自动化和物流解决方案越来越受到中小型企业的青睐。同样,消费品和食品行业的公司也越来越多地依赖于机器人技术”,Peter Mohnen 说道。“我们的技术可以在各个领域的所有生产步骤中提供支持。”凭借经过扩展的机器人产品组合(例如 KR DELTA)以及新的款式(例如用于食品生产的 KUKA“卫生油”机器人),KUKA 在此提供了正确的解决方案。

“尽管我们在未来几个月内将要面对供应短缺、材料不足和成本增加等困难,但我们仍然看到了 KUKA 强劲的发展势头,并且我们会充分利用这一发展势头”,Peter Mohnen 如是说。“我们的目标是截止 2025 年成为机器人自动化领域的引领者。我们的工作重心显然是大力推进技术和创新。为此,我们截止 2025 年将在研发方面投入大约 8 亿欧元,这比以往任何时候都要多。”实现大幅增长的关键是拥有全面的产品组合以及为各个地区市场量身定制的产品和解决方案,尤其在常规行业中。“KUKA 在世界各地将长期受益于这一发展策略以及我们的技术方向。”

 

关于 2021 财年 KUKA 数据的所有详细说明,请查看年度报告中的报告和演示文稿 - KUKA AG

KUKA 集团

单位:百万欧元 2020 2021 Δ 单位:%

订单量

2,792.2

3,565.3

27.7

营业额

2,573.5

3,286.2

27.7

订单出货比率

1.08

1.08

息税前利润

-113.2

61.8

> +100

息税前利润率 (%)

-4.4

1.9

Systems

单位:百万欧元 2020 2021 Δ 单位:%

订单量

715.3

981.8

37.3

营业额

671.6

978.3

45.7

订单出货比率

1.07

1.00

息税前利润

-37.4

31.1

> +100

息税前利润率 (%)

-5.6

3.2

Robotics

单位:百万欧元 2020 2021 Δ 单位:%

订单量

901.3

1,081.3

20.0

营业额

899.2

1,020.7

13.5

订单出货比率

1.00

1.06

息税前利润

-3.9

61.8

> +100

息税前利润率 (%)

-0.4

6.1

Swisslog

单位:百万欧元 2020 2021 Δ 单位:%

订单量

643.9

749.8

16.5

营业额

527.7

650.9

23.4

订单出货比率

1.22

1.15

息税前利润

0.8

19.0

> +100

息税前利润率 (%)

0.1

2.9

Swisslog Healthcare

单位:百万欧元 2020 2021 Δ 单位:%

订单量

188.0

238.8

27.0

营业额

204.2

205.0

0.4

订单出货比率

0.92

1.16

息税前利润

3.0

3.8

26.1

息税前利润率 (%)

1.5

1.8

中国

单位:百万欧元 2020 2021 Δ 单位:%

订单量

490.4

681.4

39.0

营业额

397.1

589.1

48.4

订单出货比率

1.23

1.16

息税前利润

-4.7

10.2

> +100

息税前利润率 (%)

-1.2

1.7

下载新闻

下载 PDF 文件

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置