KUKA 发展历程

KUKA 历史始于 1898 年的奥格斯堡,创始人为 Johann Joseph Keller 和 Jakob Knappich。此后,KUKA 一直致力于引领德国制造的创意和革新。如今,KUKA 已成为先进的智能自动化解决方案的供应商。

1898 – 1920

1898:KUKA 开启了光电之门

Johann Josef Keller 和 Jakob Knappich 在奥格斯堡创办了一家乙炔气厂,进而能以低成本使用家用和街道照明设备。

 

1905:价格下降,产线扩展

就在公司成立短短数年后,电灯的出现加速了乙炔气的价格下跌

因此,当时名为Keller & Knappich 的公司延伸了原有产品,发明了一项全新技术,即气焊技术。从这时起,KUKA 便持续在焊接技术方面树立了新标准

Jakob Knappich(左)和 Johann Josef Keller 是 KUKA 创始人。

早在二十世纪初期,Keller 和 Knappich 就越来越频繁地使用一个电报缩写:根据“Keller und Knappich Augsburg”的第一个字母, KUKA 品牌就此诞生。

1898 年至今 KUKA 标志的演变。

1920 – 1970

1920:产品组合及市场扩展

KUKA 很快开始将工业和手工业领域中的焊接与切削加工的专业知识应用于其它领域。

此外,公司还生产车辆用大型容器和车身

仅用了短短数十年,KUKA 就成为欧洲市政公用车领域的市场先进品牌

1920 年生产的一辆 KUKA 市政公用车。

1939:创新的产品定位

KUKA 进一步扩大产品组合,并于 1939 年生产德国第一台电阻点焊设备

1949:KUKA 规划和着手进入新的产品领域

除了焊接设备和大型容器,企业产品得到进一步扩展。

高仅 64 mm,重仅 10 磅:随着精简型便携式打字机“Princess”的推出,一项精密机械的奇迹诞生了。

同期,圆形针织机“Selecta”的面世帮助纺织业生产更快速、更灵活。

产品组合扩展:圆形针织机“Selecta”。

1956:自动化引领成功 

第一台冰箱和洗衣机自动焊接设备由 KUKA 投放市场。

此外,KUKA 还向福斯汽车集团提供了第一条多点焊接流水线


1966:创新焊接技术

KUKA 确立了一项新的焊接技术,即摩擦焊接。后来又进行了大量其他创新,例如短时焊接或定位摩擦焊接。

1956 年建造的一条多点焊接流水线。

1970 – 2000

1971:KUKA 将机器人带入流入线

KUKA 为戴姆勒-奔驰建造了欧洲第一条由机器人运行的焊接流水线


1972:更安全、更快速、负载能力更强

第一台磁弧焊机由 KUKA 制造。此项工艺经过持续优化。它是迄今为止对必须长期承受最高负载的部件进行接合的更快速和更安全的工艺之一。

作业中的磁弧焊机。

1973:Famulus,机器人技术先锋

随着全世界第一台拥有六个机电驱动轴的工业机器人问世,KUKA 作为机器人技术先锋被载入史册。

 

1989:质量得到回报

KUKA 是欧洲焊接设备制造商首屈一指的标杆
二十世纪 80 年代初建立的北美生产基地同样取得了蓬勃发展。

领先时代的创举:1973 年推出的工业机器人 FAMULUS。

1996:通过 PC 控制机器人

KUKA 是第一家勇敢地转型生产基于 PC 的机器人控制系统的机器人制造商

1998:进军中国

机器人交付给奥迪公司位于长春的汽车厂。KUKA 是最早向中国出口机器人的跨国企业之一。

此后几年,KUKA 在中国开设了多家自营分公司和生产基地

2000 至今

2001:机器人涉足医疗行业

KUKA 机器人应用于全球首台机器人控制的放射外科治疗系统“Cyberknife”。该系统能够对无法进行手术的复杂肿瘤展开治疗。

 

2006:KUKA 提供整体解决方案

KUKA 受克莱斯勒集团委托,在北美创建了 KUKA Toledo Production Operations 公司,以进行Jeep Wrangler车身的整体生产。

放射外科治疗系统“Cyberknife”可对肿瘤进行有效治疗。

2010:灵活的后起之秀

KUKA KR QUANTEC 因拥有出众的负载能力范围,一跃成为全球畅销机器人系列

世界上最强壮的六轴工业机器人:KUKA KR 1000 TITAN。

2013:与机器人同事携手共进

LBR iiwa 是全球第一款量产的灵敏型机器人,也是全球第一款允许直接用于人机协作 (HRC) 的机器人。

LBR iisy 续写了人机协作机器人的成功传奇。它既可以用于工业批量生产,也可以用于动态、非结构化的工作站中。

KUKA LBR iiwa 使人机协作成为现实。

2014:KUKA 再创辉煌

KUKA AG 和 Swisslog Holding AG 合并。合并后,KUKA 进入了两大具有吸引力且不断增长的市场,物流医疗保健领域。

2018:KUKA120 – Thinking Orange

2018 年,KUKA 欢庆成立 120 周年。120 年前,Johann Josef Keller 和 Jakob Knappich 开启了光电之门——如今 KUKA 已成为工业 4.0 时代全球先进的智能自动化解决方案供应商

纪念120 周年庆:KUKA 发展史宣传片。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置