交货时间短和有保障的质量
KUKA 的二手设备都根据工厂标准进行过严格的检测,可以确保您获得最新的技术、安全性和技术支持。对于二手设备的所有部件,我们为您提供保修。您可以从型号齐全的二手机器人、压机、旋转倾斜定位器和摩擦焊接机中进行选择。我们会快速且简便地交付合适的二手设备,完美地匹配您的加工任务。
KUKA 的二手设备不仅是自动化领域高性价比的入门之选,而且也被证明为是物有所值的投资,可以帮助您扩展或者更新您的应用。
KUKA 的二手设备都根据工厂标准进行过严格的检测,可以确保您获得最新的技术、安全性和技术支持。对于二手设备的所有部件,我们为您提供保修。您可以从型号齐全的二手机器人、压机、旋转倾斜定位器和摩擦焊接机中进行选择。我们会快速且简便地交付合适的二手设备,完美地匹配您的加工任务。
您打算让一台二手设备匹配您个性化的生产要求吗?KUKA 会根据客户的需要,对二手设备进行装备,以便优化您的生产流程。您可以选择大修、部分检修、简单检修或者客户解决方案和现代化改造。
无论是短期使用还是考察认识,只要您需要,就可以租用 KUKA 的二手设备。最新一代的设备确保了始终具备最新的技术水平。此外,对于因非自身责任造成的损坏,全包式租金可以为您节省维修成本,使您从 KUKA 的全面保障中获益。购买时您所拥有的好处:已付的月租金可以按比例从购买价格中扣除。
您打算购买一台 KUKA 二手设备吗?我们竭诚为您提供咨询。请联系我们,我们可以为您的要求提供理想的解决方案。
库卡机器人(上海)有限公司: +86 215 707-2688
KUKA Systems: +86 21 6179 9399
KUKA Industries Augsburg: +49 821 797 -2002
KUKA Industries Obernburg Hotline: +49 6022 503-500