维护资产和更新技术
我们重视客户的资产,并且会致力于提高这些资产的价值。不是每次都必须整个地更新组件、工作单元或者设备。很多情况下,更好的解决办法是更新技术、扩展或者优化现有的系统。在更新、改装和现代化改造方面,我们乐意为您提供咨询服务。
时代在变,技术亦然。因此,可以对 KUKA 的机器人、机器、组件、工作单元和设备进行调整,以便匹配现代化的生产和安全要求。
一次包括模拟或者可行性研究在内的深思熟虑的系统升级可以提高自动化过程的能力,使其胜任更长的产品生命周期。KUKA 为机器人和机器提供大修服务,同时还提供质保、软件升级和个性化的编程。这样您将获得更大的价值,而您的系统也以低成本更新至最新水平。
作为补充,我们还为物流和重新投产提供对应的服务包:
无论是机器人、压机、摩擦焊接机还是整个生产设备 – 我们都乐意为您提供咨询,为您制定个性化的整修措施,继而优化您的生产效率。
KUKA机器人: +86 400 820 8865
KUKA系统 (上海): +86 21 6179 9399
KUKA Industries Augsburg: +49 821 797 -2002
KUKA Industries Obernburg Hotline: +49 6022 503-500