plaatbewerking

卷边

卷边是板材加工中的成型和接合工艺技术。使用这种工艺技术可以将由相同和不相同的材料制成的工件接合起来——这是在汽车工业中经常使用该工艺的原因。 

卷边:工艺技术

卷边,也叫做 Hemming。卷边时使板材件变形,然后通过焊接或钎焊将它们密配接合。为此,首先使板材的边卷起来。工件变得牢固,然后可以进行接合

卷边时主要将不同的工件接合。汽车行业利用了这一优点并因此实现板材和塑料之间的接合

plaatbewerking

自动化卷边

我们根据产品和流程来决定最佳的折边工艺。根据相应的工件,卷边有两种方法:

  1. 通过桌面折边一种自动机电系统,可以对不同材料进行流程可靠的折边。该工艺特别适用于大量生产。
  2. 滚压折边时,工业机器人通过折边头加工工件。该工艺的主要优点就是灵活。完全符合工业 4.0 的要求,机器人可以给不同工件折边。滚轮更换和其他的工艺技术都可以用机器人快速完成。

此外,也可以用由两种方法组成的混合解决方案进行卷边。

卷边:优点

卷边可以提高薄工件的强度。此外,该工艺技术还有以下优点:

  • 您可以接合不同材料——从铝、钢到塑料
  • 可以缩短循环时间:法兰连接的卷边滚轮与机器人在工件上的运动精确同步。您可以节省约 50% 的生产时间。
  • 提高产品质量,因为折边工艺可以精确实现。

我们与您一起确保在您的生产中使用最佳的卷边解决方案。请您电话联系我们,我们一起讨论您的具体生产情况。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意