搅拌摩擦焊

搅拌摩擦焊(英语:Friction Stir Welding 或 FSW)特别适用于低熔点的有色金属。此外,也可以通过固相接合工艺进行混合材料接合,例如铝和钢。

搅拌摩擦焊:工艺技术

搅拌摩擦焊时,将旋转的搅拌头沿着工件插到接触面之间。通过摩擦热使材料塑化并将其相互焊接在一起。

这项工艺特别适用于高效地接合低熔点的有色金属和混合材料。通过搅拌摩擦焊,即使是铝、镁、铜、钛或钢等难焊材料或异种材料都能相互接合。

这项工艺技术在不同行业中都得到应用。应用领域涵盖汽车制造航天工业电子工业

Automatic friction stir welding

From side walls for high-speed trains over rocket components to cooling systems for power electronics - we find the right friction stir welding solution for every situation. KUKA customers have the choice between:

 

  • Robot-based solutions that allow you to add complex 3D seams,

  • Portal systems that are particularly suitable for two-dimensional and thick-walled components made of non-ferrous metals which offer the advantage of scalable stiffness.        

 

With our steering system you are also ideally equipped for industry 4.0. The KUKA PCD (Process Control and Documentation) archives all process data and thus allows further analysis possibilities, for example, in cloud systems.

搅拌摩擦焊:优点

搅拌摩擦焊主要有以下这些优点:

  • 绿色的工艺技术:能量输入低、不需要化学预处理以及没有烟和气,使搅拌摩擦焊成为一种环保工艺。
  • 机械焊接流程:焊缝质量高、负荷能力非常强,因为焊接流程中的温度始终低于接合材料的熔点温度。避免出现细孔和裂缝。
  • 一条龙服务:从试焊可行性与流程研究、工具选择和参数优化到方案设计、生产和供应设备,KUKA 提供一整套关于搅拌摩擦焊的服务项目。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意