气体保护焊

气体保护焊是一种电弧焊接工艺。气体保护焊也包括采用 MIG/MAG 工艺的金属气体保护焊 (MSG)。无论是最薄 0.7 毫米的薄板,还是最大厚度达到 100 毫米的厚板,都可以进行焊接。

气体保护焊:工艺技术

要进行气体保护焊(英语 englisch arc welding),就需要一道电弧、一根钢丝和一种保护气体。电弧构成热源,将自动进料的焊丝以及工件熔化,这样便可以进行连接。

此外会使用特定的气体,以防止液态金属发生氧化:

  • 金属活性气体保护焊工艺 (MAG) 中,将会用到活性保护气体,例如 CO2 或者含有 CO2 或者 O2 的混合气体。
  • 金属惰性气体焊接 (MIG) 则是使用惰性气体进行焊接,例如氩气、氦气或者它们的混合气体。
Schutzgasschweißen

自动化气体保护焊

KUKA 能够针对工业 4.0 时代的自动化提供所需的整体解决方案,从紧凑性焊接单元 KUKA flexibleCUBE 到工艺程序包 KS Arctec,无所不包:

KUKA flexibleCUBE

紧凑性焊接单元 KUKA flexibleCUBE 使自动化变得特别简单,无论是对于入门者,还是对于打算对设备进行扩展的专业人士。

KS Arctec

KUKA 工艺程序包 KS Arctec 是专门针对基于机器人的气体保护焊而研发的。由于采用模块化结构,使得我们能够集成您的标准组件,并且为您设计方便操作的工位。

其中一个成功应用于焊接机器人的功能包是在机器人手中直接带有四轮驱动装置的KUKA Master Feeder Quadro-Drive

KS Arctec

气体保护焊:优点

在机器人气体保护焊方面,您主要可以从以下优势中获益:

  • 可以方便地实现自动化
  • 最佳的流程可靠性
  • 设备利用率高
  • 设备灵活性高

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意