装配

装配是工业生产中的核心任务。我们用需要的组件和工件为您组装预制系统或成品并确保您的生产完全符合最先进的工业 4.0 要求。 

装配:工艺技术

装配是工业生产中的一个重要流程步骤。原因是产品系列越来越多、设备越来越复杂、创新周期越来越短。想要在工业 4.0 的时代具有竞争能力,不仅要快速,还需要灵活。

自动化装配

KUKA 以相应客户的个性化任务为导向并以此确定自动化需求。装配包含了不同的工作步骤,例如:

  • 搬运工具和工件
  • 在各个装配步骤之间搬运
  • 生产流程内的各项任务
  • 质量保证

除了传统装配方式之外,我们还针对未来的装配方式提供其他的自动化解决方案。我们位置灵活的机器人单元 KUKA flexFELLOW可在最短时间内移到使用位置并立即投入运行。由于 LBR iiwa 轻型机器人的灵敏属性,也可以实现人机合作。由此形成全新的灵敏性装配方案。

装配:优点

KUKA 可以提供高效装配单元所需的一切要素:从智能自动化解决方案、模块化夹持器系统或最佳输送设备等外围设备组件到虚拟调试。对于作为客户的您来说,这意味着:您变得更灵活更经济更有竞争能力

欢迎致电与我们共同探讨有关您的装配单元 4.0 的前景。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意