Industriële automatisering

自动化

制造企业所面临的需求不断增加,并且要求灵活的生产过程。解决方案在于生产自动化。作为自动化专家, KUKA 可以帮助您最佳应对当前和未来的挑战。

对生产日益提高的要求

全球竞争和数字化转型极大地提高了对制造企业的要求。虽然市场上产品更新换代的速度不断加快,但是客户对产品生产的期望越来越多地受到网络上便捷的产品比较的影响。

为了满足这些要求,制造商必须能够在实现不同批量大小的同时保证产品的多样性。此外,专业人员短缺、不断增加的劳动力成本以及严格的健康和安全要求也加剧了这方面的压力。因此,制造企业需要灵活的生产系统 – 对此,关键在于生产自动化。

自动化意味着通过使用机器和现代化技术来改进生产过程。作为机器人辅助协作的生产自动化领域的专家,KUKA 可以帮助您满足对速度、灵活性、盈利能力和附加值不断提高的要求。

KUKA 的自动化解决方案:灵活生产的关键

作为全球领先的自动化专家,KUKA 的目标是凭借其全面的自动化和数字化专业知识帮助制造企业整体优化其附加值。

对此,我们能够提供全方位的一站式服务:从组件、机器人到生产单元直至即用型设备以及利用基于云的 IT 工具的联网生产。

连接真实与虚拟的生产世界

KUKA 通过参与创业公司补充自身的专业知识,例如 Device Insight

这家总部位于慕尼黑的公司专注于网络化生产系统的物联网平台。它极佳地补充了 KUKA 的专业技能,从而在工业物联网 (IIoT) 领域建立全面的产品组合。

量身定制的行业解决方案

KUKA 的产品和软件已广泛应用于汽车工业、电子行业和金属工业等众多领域。您可以通过解决方案数据库中的成功案例了解我们的自动化解决方案以及如何利用我们的专业能力成功应对数字化转型的挑战

电子行业示例:具有敏锐感觉的自动化

电子行业是一个可以从自动化解决方案中显著获益的典型行业例子。产品的生命周期明显缩短 – 今天畅销的产品,明天也许就变成滞销品。与此同时,几乎所有国家的劳动力成本和质量要求都在不断上升。

自动化专家在本视频中介绍了 KUKA 为电子行业制定的计划和产品。

ready2_use:用于实现灵活生产的成熟的自动化解决方案

通常,公司对自动化的需求已经通过具体的生产要求明确定义。人们都在寻求可以快速、轻松地集成到现有生产流程中的简单的自动化解决方案。无论是小型还是大型公司,都可以从我们的 ready2_use 应用包中受益。

这些预配置且相互匹配的应用包可以快速地集成到生产单元中。无论是装配微型螺栓、采用集成的防爆措施进行涂装还是无需复杂编程即可实现机器人的简单示教:ready2_use 解决方案组合涵盖了众多应用领域,并且不断在扩展。

KUKA ready2_pilot 简化了机器人的控制方式。本视频介绍了如何在不进行复杂编程的情况下示教机器人。

人机协作的新型自动化理念

人机协作 (HRC) 模式下,人与机器携手合作 – 一种全新的自动化方式。在此过程中,由人员控制和监控生产,而不符合人体工学的繁重工作则由 LBR iiwa协作机器人来完成。机器人凭借其环境感知能力可以与人近距离地工作并携手完成生产步骤。

通过这种方式,公司可以满足健康和安全要求,员工可以优先选择执行需要发挥学习能力、感官知觉或创造力等人类优势的工作。

Industriële automatisering
携手合作:人机协作实现了全新的自动化理念。

进一步发展自动化:“industrial intelligence 4.0_beyond automation”(工业智能 4.0_超越自动化)

通过不断增长的生产自动化和人机协作网络化,工作世界发生了根本的变化。但是,在未来工厂中仍然是坚持以人为本。机器不能代替人,而是补充人的能力。由此产生了新的工作领域和职业,特别是在机械制造和 IT 行业之间的交汇处。

KUKA 代表 Industrie 4.0 made in Germany(工业 4.0 德国制造)。在“iintelligence 4.0_beyond automation”(工业智能 4.0_超越自动化)这一宗旨的引领下,我们的目标是在全球不同行业中建立并进一步开发智能自动化解决方案。因此,我们希望能够与客户一起通过机器支持宝贵的劳动力、通过提高生产率来保障工作岗位以及实现更高的生产效率和灵活性。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意