我们骄傲地向您呈现全新的 KR CYBERTECH nano系列
在上海举行的行业标杆展会“Robotics Show”上,KUKA 隆重推出了全新的 KR CYBERTECH nano 机器人系列。
2015年11月3日
小巧紧凑、易于操控、作用范围大,这就是 KR CYBERTECH nano 系列的机器人。全新的搬运和焊接机器人重新定义了在低载荷领域的性能参数,同时也为KUKA 的机器人系列增加了载荷为六、八和十公斤的产品。在“性能,全新定义”的口号下,KUKA 全新的机器人在全世界最大、增长最快的机器人市场上首次亮相。在上海举行的中国国际工业博览会的“Robotics Show”上,KR CYBERTECH nano 系列完成了自己的全球首发。
最佳的性能,以及轨道上和定位过程中安静且精细的驱动特性—这就是全新低载荷系列产品的性能承诺。它包括两个产品家族:用于搬运和装配小型部件的 KR CYBERTECH nano和作为焊接专用工业机器人的 KR CYBERTECH ARC nano。两个家族的产品均可以提供多款不同的载荷变型:KR CYBERTECH nano 可以提供6、8 和10 kg 的载荷,作用范围分别为1820、1620 和1420 mm;而 KR CYBERTECH ARC nano 则提供6 和8 kg 的载荷,作用范围为1820 和1620 或1420 mm。这样一来,就对 KUKA 机器人的产品系列进行了合理的补充:在狭窄空间中,搬运专家 KR AGILUS,其优异的速度和精度令人信服,而 KR CYBERTECH nano 系列的机器人则能够提供更大的作用范围,并且在焊接作业领域更胜一筹。
LBR iiwa 和 KMR iiwa 的进一步应用
第17 届中国国际工业博览会(CIIF) 于11 月初在“上海国家会展中心”举行。在超过 200000 平方米的展览面积上,逾 2000 家参展商向来自中国和世界各地超过120000 的访客展示了他们的产品和解决方案。2015 年的中国国际工业博览会由九大展览会组成,而“Robotics Show”就是其中之一。除了全新推出的 KR CYBERTECH 系列以外,访客还可以在 KUKA 的展台上,通过多个应用程序控制KUKA的轻量型机器人 LBR iiwa 和它的机动变型 KMR iiwa。