KUKA 在 2017 年国际机床展会 (EMO) 上一展风采:金属工业中的自动化机床

KUKA 机器人在 25 号展厅 D81 号展台上展示便于使用的金属工业自动化解决方案。EMO 是金属加工机床的国际展览会。这场金属行业的盛会将于今年 9 月 18 日至 23 日在汉诺威展览会上举行。

2017年7月24日

在离客户最近的地点经济地组织生产:这是金属工业当前面临的挑战。KUKA 将在汉诺威国际机床展览会 (EMO) 230 平方米的展台上展示金属加工机床如何经济地实现自动化。 展示的产品有 ready2_use 应用包机器人工作单元和特别适合金属工业的工业机器人

唯有基于机器人的智能自动化才能应对金属工业的挑战。因此,我们为客户提供量身定制的解决方案

Winfried Geiger,KUKA 机器人有限公司业务开发部经理。

ready2_use 应用包:预先配置且相互协调

在汉诺威国际机床展览会 (EMO) 上,KUKA 将展示 ready2_grip 和 ready2_pilot 这两个用户友好的自动化应用包。相互协调的预配置应用包可以无缝集成到现有的生产环境中

标准化抓爪解决方案

ready2_grip 是一个便于集成且经过预配置的抓爪应用包。在国际机床展览会 (EMO) 上将借助小型机器人 KR AGILUS 展示该应用包。机器人将成为搬运助手,执行诸如机器的装料和卸料等作业。

机器人控制系统应用包:对轨迹规划进行直观编程

KUKA 提供一个用于控制机器人的 ready2_pilot 应用包。借此可以对每个 KUKA 工业机器人进行直观的控制和编程。为此,在机器人上安装了一个 6D 鼠标。这样机器人便可以朝任意方向移动。轨迹规划会在后台自动编程。

KUKA ready2_grip 减少了搬运机器人的集成工作

编程接口使机器人控制系统与机床控制系统融为一体 

第二个工作单元展示将一款机器人铣削应用。通过将控制系统软件 KUKA.CNC Sinumerik 与西门子的 Sinumerik 840D sl 控制系统相结合,可以在 Sinumerik 控制系统的操作面板上方便地操作机器人。操作员可以在其熟悉的西门子 CNC 控制环境下工作,而无需具备任何机器人知识背景。KUKA 铣削型机器人可以与机床一样完成加工任务,虽然不是高度精确,但是胜在具有较大的工作范围,因此更加灵活。

控制系统软件 KUKA.CNC Sinumerik 将机器人控制系统与机床控制系统相结合。

金属工业的工业机器人

展会观众可以亲自体验应用广泛的 KR CYBERTECH 系列机器人。此次展出的 KR CYBERTECH 和 KR CYBERTECH nano 是专为搬运小型工件而量身打造的。而作为大力士单元亮相的 KR QUANTEC 系列机器人则使丰富的 KUKA 展会产品系列更加完整。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置