工业生产的快帮手:KUKA 新型 SCARA 机器人

新型铰接臂机器人 KR SCARA 是 KUKA 推出的工业生产的可靠帮手,它的主要强项是完成小零件装配、物料搬运或检测任务。在这方面,6 kg 以下负载级别中,鲜有其他机器人能与 KUKA SCARA 机器人抗衡。

2020年9月23日

新款水平铰接臂机器人 KUKA KR SCARA 极其紧凑,同时经济性极佳。KR SCARA 的作用范围为 500 或 700 毫米,循环时间极短,仅需 0.36 或 0.38 秒,并且价格十分公道,因此非常适合在对成本敏感的市场推进自动化

SCARA 机器人重复精度极高、循环时间短

由于设计修长集成了介质供给系统,这台机器人的两种型号能够胜任大量任务,如小零件装配、物料搬运或检测等。质供给系统位于内部,可提供空气、电源和数据,不仅确保 KUKA SCARA 机器人在运行时十分可靠,还使其能够针对不同任务进行灵活调整
可靠并可灵活调整:KUKA 新型 KR SCARA

KR SCARA 是为生产效率量身定制的。各个型号都准备好了迅速简便地集成外围设备,并且能够用于各种各样的任务。

KUKA 平台机电一体化产品组合主管 Robert Fodor

KUKA SCARA 精度高,所需维护少

由于效率非常高,SCARA 机器人最适合在成本敏感的市场实现自动化。所需的保养极少,但是能效非常高,同时可用性极佳,确保了总体拥有成本 (TCO) 较低。这些快帮手配备了多项智能功能,并搭配最新一代控制技术 KR C5 micro,能够可靠而迅速地完成任务。“KUKA SCARA 是我们推出的迄今为止独一无二的一套整体方案。它不仅轻盈修长,同时动作迅速,实力强大。而且价格十分公道,在极短时间内就可以收回投资。”Robert Fodor 总结道。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置