KUKA 亮相 2017 年焊接与切割展
KUKA 将在“焊接与切割展”上展出最新自动化解决方案。这场接合、切割和涂层领域作业的国际博览会将于 2017 年 9 月 25 日至 29 日在杜塞尔多夫展览中心举办,届时欢迎莅临位于第 13 展厅 F14 展台的 KUKA 展位。

只有对所有数据都了如指掌,才能改进流程。因此,设备的数字化对企业而言,是发展中的合理一步。
核心:KUKA ready2_spot
模块化单元的重要组件是新型 KUKA ready2_spot speed 软件包。该软件包经过预配置和测试,只需几步操作便可准备就绪。使用这项工具可快速而便捷地开展针对钢制件和铝制件接合的点焊应用。
欢迎在焊接和切割展上详细了解其中采用的辅助软件 KUKA.ServoGun BASIC 和 KUKA.WorkVisual。

我们通过 ready2_use 软件包,展示了在全球化环境下如何与合作伙伴开展合作。这些应用软件包能够根据相应的市场要求准确进行调整。
焊接与切割展上的欧洲首秀
KUKA 机器人 KR CYBERTECH ARC HW 将参加焊接与切割展,这是它在欧洲首次亮相!亮点:这款机器人机械臂长度为 2100 毫米,是市场上同级机器人中作用范围最广的一款。KR CYBERTECH ARC 产品系列是针对轨迹应用(如保护气体焊)设计。通过升级扩展成 50 毫米空心轴腕部(HW),您可以执行精度更高的焊接作业。
除了高精度机器人外,具备合适负载能力的定位装置对于实现最佳焊接结果同样至关重要。KUKA 将在焊接与切割展上推出两款新产品:
- 市场上速度最快的三轴定位装置——KP3-V2H S:其索引时间为 2 秒,可缩短周期时间。
- 此外,我们还将推出紧凑型双轴机器人 KP2-HV500,它能够使工件始终达到最佳加工位置。
我们在杜塞尔多夫焊接与切割展上期待您的莅临!