KUKA 在 2019 年国际铸造业专业展会 (GIFA) 上

在杜塞尔多夫举办的世界顶级铸造技术专业展会 GIFA 上,观展者们可以从 2019 年 6 月 25日至 29 日体验机器人和设备制造商 KUKA 的强大实力。

针对铸造业 4.0 拥有的专长

KUKA 也生产适用于铸造行业的众多产品,在 GIFA 2019 上将展出其中的各种新产品和示例。KUKA 展台上将展出同样专注于铸造自动化压机的创新型机器人以及合适的软件解决方案。请光临我们在 16 号展厅的 E10 展台,并了解更多关于我们在铸造行业的自动化专业能力。

滑动和回转工作台式压机:性能卓越且高效

新一代滑动和回转工作台式压机具有铸件去毛刺效率更高、操作方便的优点。新的驱动理念、对话 IV 控制系统 (DIV)、简单的编程、直观的触摸操作——特点:确保自动化加工可靠,并在压铸间设计中提供高度的灵活性。

精确、快速、耐用:适用于自动化单元的新压机

铸件的去毛刺是压铸行业中最困难、最昂贵的任务之一。KUKA 全新开发了一种高效、经济的去毛刺压机,可直接集成到压铸单元中,将在 GIFA 首次展出。修整压机和修整工具可消除铝件上的毛刺、过渡和多余斑块。这些压机也配备了新型对话 IV 控制系统。

KR QUANTEC nano F exclusive:适用于铸造业的清洗单元专家

无论是接触清洁液、高温、粉灰时,还是处理液态金属和重物——KR 120 R2100 nano F exclusive 都经过完美优化,可满足清洗设备和大中型清洗单元的极端工作条件。它以此为铸造行业的全面自动化解决方案树立了标杆。

预加工单元:灵活可靠的去毛刺工艺

预加工单元是一个自动化单元,里面包含了一台KUKA KR160 nano机器人做铸造组件的去毛刺应用。送料器,形状分割毛刺和浇口均可移除。另一个优点:灵活性。内置转盘可通过KUKA KR C4控制器,将不同形状和尺寸的组件放置在理想的首选位置。其结果是:铸造的产品具有非常高的质量,而且质量始终如一。此外,转换为自动化生产可确保过程可靠的瓶颈,减轻了人们的压力,并且比传统的手工工作更经济。

用于压铸设备的软件:一手提供自动化解决方案

从机器人到设备规划:KUKA 一手提供压铸自动化解决方案。因此,KUKA 在 GIFA 上不仅将展出适用于铸造业的完整机器人产品组合,而且还将展出 KUKA.Sim 等软件解决方案。仿真和离线编程软件可以使设备布局的创建变得简单、快速、高效。结合 KUKA 子公司的 Visual Components,KUKA 可以完全以 3D 方式模拟压铸车间。这样用户就可以虚拟观看压铸车间了。

灵敏接合:人与机器人携手合作

KUKA 用灵敏的柔性轻型机器人 LBR iiwa 展示了工业 4.0 时代接合流程的前景。在“Speed & Sensitivity”应用中,LBR iiwa 部分位于保护区内——并且,这完全是有意的:该应用兼具机器人速度最大和在敏感装配情况下直接人机协作 (MRK) 两大特点。将展示的是并排放有一个封闭的人机协作区和一个开放的人机协作区的工作情况。

欢迎在 GIFA 2019 上与我们的 KUKA 专家会面,现在就获取和专家面谈的机会吧。

马上预约

工业 4.0:尽可能减少停机时间,提高生产效率

数字化、网络化和智能生产等大趋势在铸造环境中也发挥着越来越重要的作用。KUKA 通过 KUKA Connect 提供一个基于云的软件平台。它允许客户随时随地访问和分析 KUKA 机器人的数据。

KUKA SmartProduction:与加工相关的机器的智能联网

模拟世界和数字世界之间的相互协调是工业 4.0 不可或缺的组成部分。生产线与数字世界的连接是通过所有相关组件的联网来实现的——包括相互连接和与云端连接。为了能够将这些数据用于提高流程质量,必须对其进行共同智能化处理和可视化处理。KUKA SmartProduction 为运营商准备所有与加工相关的机器和组件的数据。此外,SmartProduction 环境中不仅可以集成 KUKA 产品,而且还可以集成一项加工任务的所有有效组件。

同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.