KUKA 在 K 2019 上

在 2019 年德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展 (K 2019) 上,KUKA 将展示塑料生产的众多自动化解决方案 – 包括新一代 KR QUANTEC 系列、机器人单元和工业 4.0 以及使您的工业机器人编程更加轻松的解决方案。

欢迎莅临 K 2019 并前往 12 号展厅的第 B35 号展台参观我们的展出内容

塑料行业蓬勃发展 – 但仍然面临挑战:较高的能源价格和有限的原材料供应要求提高生产力。通过加强自动化程度提高效率是一种卓有成效的方式。在 10 月 16 日至 23 日举办的 K 2019 上,KUKA 将在“industrial intelligence in automation_products and expertise for the plastics industry”(自动化中的工业智能_塑料工业的产品和专业知识)的口号下,展示各种应对挑战的解决方案。

注塑机器人单元:“flexobot”完善了生产流程 

robomotion 的机器人单元 flexobot 是一款用于注塑件拾取的紧凑而灵活的自动化设备。凭借灵活的设备设计,该工作单元可作为高效解决方案用于注塑机上的各种操作。此外,还可以在极短时间内完成改装,然后在其他位置投入使用。此外,通过使用 6 轴铰接臂机器人,还可以直接集成工件焊接、装配或检查等其他工序。flexobot 在中小批量的生产中尤其能发挥其优势。注塑机器人单元的核心是一台 KR AGILUS 系列的 KR10 R900-2 型 KUKA 机器人。 

机器人单元 flexobot 是一款用于注塑件拾取的紧凑而灵活的自动化设备。

KUKA 机器人实现数字印刷机加工流程的自动化

DP Solutions 公司的全自动机器人单元中,KUKA 机器人实现了数字印刷机装卸流程的自动化。该工作单元在待打印的工件方面极为灵活:不管是塑料、涂层材料、不锈钢还是玻璃 – 始终以最高的质量完成机器人单元中的数字印刷。全自动印刷单元主要在工件和材料大量混合时发挥其优势。机器人对各种工件的可操作性也为之提供了保障。

机器人与数字印刷单元合作实现了印刷任务的无人化处理。

机器人挤塑:KUKA 通过机器人解决方案实现灵活的流程

Robotic Extrusion 能够自动挤制热塑性弹性体 (TPE)。在此过程中,带挤塑喷嘴的 KR 120 R2700 extra HA 型 KUKA 机器人沿着工件移动,并将密封型材精确地挤出到指定位置上。由于机器人运动和 TPE 的流速相结合,可同时生成型材并与工件进行连接。这样便提高了机器人挤塑的效率,机器人的高精度还能减少材料需求。

KUKA 在 K 2019 上展示应对塑料行业挑战的解决方案。

KUKA 通过 KR QUANTEC 展示了一个塑料加工多面手 

新型 KR QUANTEC 凭借其质量、可靠性、灵活性和经济效益而令人信服。无论是装卸料、粘接还是加工 – 这个多面手是适用于塑料工业的同类最佳解决方案。此外,新型 KR QUANTEC 是世界上第一款具有数字附件式运动模式的工业机器人。这些软件附件可通过提高轨迹精度或调整速度等方式来优化机器人的运动。

塑料加工行业的多面手:新型 KR QUANTEC。

使用 KUKA 激光机器人对塑料进行精密的激光切割和打孔

KUKA 的激光切割工艺非常适合用于塑料的自动 3D 激光切割和打孔。为此,例如 KR6 R2300 laser CO₂ 型 KUKA 机器人配备了一个 CO₂ 激光器。机器人辅助塑料激光切割的优势在于切边干净整齐、加工速度高以及最佳的材料利用率。作为交钥匙解决方案,激光切割工艺配备了必要的外围设备,并且可以立即使用。

体验易于编程的机器人编程

机器人编程不必像通常设想的那样复杂。KUKA 在德国杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展上将展示如今的直观操作如何与工业适用性相结合。以前在机器人编程方面知之甚少的中小型企业在 KUKA.IconProg 的帮助下获得了可替代传统编程语言 KRL 的直观操作方式。设备操作人员从具有 600 多个功能的库中选择合适的模块并将其组成流程图。因此,即使是复杂的任务,也可以在最短时间内解决。此外,参观者还将体验 KMP 1500 移动平台以及 KUKA 子公司 Visual Components 和工业 4.0 领域的新产品

立即获取免费入场券

填写表格,您将收到我们发送的 K 2019 的免费入场券。

获取您的门票
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置