选择语言

大趋势:个性化

随着全球生活水平不断提高,个人的自我实现和自由正越来越受重视。个性化倾向同样在很大程度上影响了人们的消费行为。传统的大规模生产再也无法满足客户的个人需求,这就要求在生产中采用创新方法。

客户个性化的大规模生产

为了能够满足客户的个人需求,同时保持低成本,企业必须开发出以客户为中心的经营模式,并采用智能、灵活的生产技术。

客户个性化的大规模生产(大规模定制)的目的在于维持整体设备效率。可用性、性能和质量等关键因素与纯粹的批量生产相比不允许下降。此外,还应确保新的产品和产品变型具有较高的投资回报率和尽可能短的上市时间。

关键在于标准化和自动化程度较高,但同时又为客户相关的产品特征留出了灵活变化的余地。模块化方案基于模块化系统为客户提供个性化产品配置,也是一种高质量、大数量满足客户个人需求的低成本方式。

大规模定制:大规模生产或单件生产的高效替代方式。

工业物联网和智能生产

工业物联网 (IIoT) 提供了高质量但同时可赢利地生产个性化组件和单件的途径。传统的生产设备被智能工厂取代,在这样的工厂里能够顺利、迅速地调整生产流程。

在由 KUKA 研发的矩阵式生产中,智能自动化解决方案和联网的流程链能够实现工业规模的、适应能力非常强的生产。所有生产设备及单台机器和机器人能够临时根据变化的产品型号进行改装,而无需等待时间或停产。由此,可在工业大规模定制中实现不同的小批量、模块和单个零件的生产。

SFaaS:Smart Factory as a Service

智能工厂即服务方案甚至更进一步:可作为服务,以可变的费用预订可扩展、全自动、易调整的生产能力。由此可以根据需要,迅速、灵活、低风险地生产新的产品变型。

现在,KUKA 就为您提供机会,深入了解智能工厂即服务方案。KUKA 与合作伙伴 MHP 和 Munich Re 一道,共同在德国慕尼黑运营一家智能工厂原型。感兴趣的人士可前往该场所参加公司活动、研讨课和专家讲座等。

Smart Factory as a Service(智能工厂即服务)可实现灵活的生产流程。
Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置