KUKA协作机器人 (Human-Robot Collaboration,即 HRC)

在人机协作模式下,人与机器携手合作。由人员控制并监控生产,而 KUKA 协作机器人则负责劳累的体力工作。人机合作发挥各自的专长:工业 4.0 的一个重要原则。

人机协作:机器人自动化技术

在人机协作模式下,协作机器人是人的助手。这意味着:机器人不能代替人,而是补充人的能力并负责劳累的工作。例如头顶上方的作业或搬抬重物。在生产中给工位供料时也使用可协作的自主型机器人,例如在 KUKA 机器人自身的生产中。

在未来的工厂中不隔开自动工位和手动工位。人机理想地协同合作——不隔开、无护栏
Cobot
可人机协作的 LBR iiwa 与人携手合作。

配合 LBR iiwa 的的人机协作机器人

KUKA 开发了第一款允许用于人机协作的机器人:KUKA LBR iiwa。该款协作机器人使用智能控制技术、高性能传感器和最先进的软件技术——因此可以实现全新的人机协作型生产技术解决方案。以此使最困难的、至今仍手动完成的工作经济地实现自动化。

LBR iiwa 等人机协作型机器人在 KUKA flexFellow 等移动式平台的帮助下变得不受位置和任务的限制。因此它可以在准确的位置上根据生产需求进行使用——例如根据所要求的件数。此外,LBR iiwa 协作机器人还有自发自动化的特点,因此具有最大的灵活性:它可以作为生产负荷高峰和资源瓶颈时的助手提供最佳支持。 

视频:在 Dingolfing 的宝马工厂中与机器人同事并肩工作

应用人机协作仍是一个新兴领域,而 KUKA 已经在该领域积累了丰富的实践经验并将实用的人机协作解决方案付诸现实。例如在 Dingolfing 的宝马公司中:以前工人必须独自搬抬和接合前桥变速箱的锥齿轮,现在则与灵敏的 LBR iiwa 协作机器人同事一起在最狭窄的空间内携手人机合作——完全没有护栏,并且仍然是在其熟悉的环境中。
实际工作中的人机协作:在 Dingolfing 的宝马工厂中,一名女员工正在与 LBR iiwa 合作。

这里可以找到关于人机协作技术的其他用户报告概览

人机协作:优点

人机协作给未来工厂中的工业生产和制造带来了根本性的变革,具有决定性的重要优势:

  • 生产过程中的灵活性最大
  • 承接以前无法实现自动化且不符合人体工学的手动工序,减轻员工负担
  • 降低受伤和感染危险,例如使用专用的人机协作型夹持器
  • 高质量完成可重复的流程,而无需根据类型或工件进行投资
  • 采用内置的传感系统,提高生产率和设备复杂程度

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意