冷铸

KUKA 沿袭了原 Reis Robotics(徕斯机器人)历经考验的现代化经济型冷铸自动运行包,为实现高铸造质量提供了最佳基础。

冷铸:技术

冷铸是一种使熔液通过一个位于上方的浇铸口浇铸到金属永久铸模(即所谓的硬模)中的铸造工艺。永久铸模的空腔完全在重力作用下填充。

由于导热性好,铸模可使正在凝固的熔液加速冷却。这样又可以产生机械特性更好的高密度细颗粒结构。

自动化冷铸

我们推出了包括机器人、软件工具、去毛刺设备、铸造圆台、铸造机、预加工设备及所需的周边设备在内的丰富的产品系列,主要目的是实现整体冷铸自动化方案

硬模翻转铸造机采用创新的驱动、操作和控制方案,为您提供了实现高铸造质量的必备基础。KRC ROBOTstar 的软件功能可使机器人的浇铸动作与铸造机的翻转运动同步。由此为您提供了实现精确填充过程的最佳前提条件。

Gravity die casting line

冷铸:优点

  • 单模和双模翻转铸造机的特点是机械机构坚固且振动少,并且驱动方案间隙少。
  • 机器通过伺服驱动装置精确定位,因此既适合线性铸造单元,也适合在铸造圆台上进行冷铸。
  • KUKA 铸造机控制系统以应用程序为基础,操作直观,可为您提供极高的操作舒适性。
  • 冷铸自动化的其他积极效果包括提高生产率、改善铸造质量,并使生产实现高盈利。
  • 与砂铸工艺相比,冷铸所需的空间较少
  • 通过采用机器人,冷铸可实现全机械化
  • 根据具体件数而定,可实现很高的铸造功率

同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.