埋弧焊

埋弧焊,缩写为 UP 焊,属于弧焊工艺。它特别适用于厚度在 2 和 100 毫米之间的板材。UP 焊的典型应用是在重金属工业中。 

埋弧焊:工艺技术

对于厚板材和长焊缝的情况,埋弧焊特别高效和经济。因为 UP 焊的熔化功率可以非常大,所以主要用在船舶制造、铁路工业以及风力发电站中。

埋弧焊通过电弧焊接工件。这种工艺的特点是在流程中自动供应的大颗粒焊剂焊剂由电弧熔化。液态的熔渣留在液态金属上,保护液态金属免受外界环境的有害影响。

自动化埋弧焊

多年来,我们将埋弧焊集成到不同的加工生产中——从轨道机车制造到钢铁、容器和商用车制造中的不同应用。我们根据要求为您选择正确的产品变型。无论是单焊丝双焊丝或双焊枪焊接。

埋弧焊:优点

除了熔化功率大之外,埋弧焊工艺主要还有以下优点:

  • 排放气体少
  • 间隙桥接出色
  • 焊接速度高
请您成为 KUKA 的客户并用我们的埋弧焊工业机器人实现生产自动化。请电话联系我们,与我们商讨最适合您的解决方案。
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.