搅拌摩擦焊

搅拌摩擦焊是适用于低熔点有色金属和金属混合连接的最佳接合工艺。

搅拌摩擦焊:工艺

在进行搅拌摩擦焊(英语:Friction Stir Welding)时,将旋转的搅拌头沿着工件插到接触面之间。通过摩擦热使材料塑化并将其相互焊接在一起。

这项工艺特别适用于接合低熔点的有色金属和混合连接。通过搅拌摩擦焊,即使是铝、镁、铜、钛或钢难焊材料或异种材料都能相互接合。

过程概览:01 移至并伸入;02 停留以加热;03 焊接过程;04 退回至焊缝末端

有色金属和混合连接的高质量焊接

搅拌摩擦焊适用于接合各种不同的材料。

全面的应用领域

搅拌摩擦焊工艺可应用于各种行业。应用领域涵盖汽车制造(包括电动汽车市场)、航空工业以及电子工业

  • 一般工业

    • 经济高效地接合复杂的 3D 焊缝,例如在功率电子装置冷却系统或手机外壳上

    • 带铝板或型材的铸件

    • 变压器和电池的高导电连接

    • 接合不同的材料组合 – 通常是铝、铜和镁合金

  • 汽车制造

    • 经济高效地接合复杂的 3D 焊缝,例如在冷却系统、车身和驱动系统的部件以及电动汽车的组件上

    • 接合典型的 4000/5000/6000 系列铝合金以及难以焊接的材料组合,例如铝板、连铸型材和铸件

     

    欢迎了解更多有关汽车工业自动化的信息

  • 航空航天

    • 接合可靠性高和气密的焊缝,例如在飞机机身或火箭部件中

    • 由于接合温度低,因此不易发生热变形,同时具有特殊的表面特性以及极高水平的材料特性(例如抗拉强度)

    • 典型材料:2000 系列和 7000 系列高强度铝合金

     

    欢迎了解更多有关航空航天工业自动化的信息

  • 轨道机车制造

    • 接合高速列车的侧壁和车顶组件以及铝板和型材(双壁板)
    • 由于使用 FSW 龙门系统并整合铣削、钻孔等其他加工工艺,可以经济高效地完成接合
    • 典型材料:6000 系列铝合金

搅拌摩擦焊:优点

最高的焊接质量
  • 无气孔或裂缝等焊接缺陷
  • 可以接合不同材料
  • 相对较低的热量输入
  • 焊缝强度高且不易发生焊接变形

经济性
  • 经济高效地接合复杂的 3D 几何形
  • 通过工件优化节省材料
  • 无需保护气体和填充焊丝等耗材

绿色技术 
  • 低能耗且环保
  • 无需排烟或遮光措施
同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.