Laserlassen

激光焊接

从汽车制造业到航空航天,激光焊接的应用领域可谓丰富多样。在中批量和大批量生产过程中,激光焊接工艺具有决定性的优势。

激光焊接:工艺技术

在激光焊接(英语 laser welding)过程中,激光将材料加热至熔化温度。激光束借助光学系统聚焦。通过激光束和工件之间的相对运动产生焊缝。

为了防止焊接表面发生氧化,在加工过程中会使用氩气作为保护气体。

自动化激光焊接

KUKA 能够为您提供个性化的自动化激光焊接解决方案,以及各类针对激光焊接的生产工艺。从模块化的激光焊接机器人单元到全自动设备,同时还包括与其他接合工艺相结合,例如粘接和密封或者点焊

在配合一个远程激光焊接头和我们的机器人控制系统的情况下,就可以实现轨迹设计的动态优化。通过激光束的三维运动,可以更充分地利用机器人,同时最大程度地缩短焊接工序之间的时间

工业 4.0时代,缩短的产品生命周期正变得越来越普遍。KUKA flexibleCUBE laser 特别适用于动态的生产环境。这种紧凑性的焊接单元可以在最短的时间内进行扩展或者改装。

激光焊接:优点

激光焊接主要有以下这些优点:

  • 降低单件成本,归功于提高的过程速度和减少的返工次数
  • 可靠性高,凭借非接触和不施力的工艺以及不会磨损的工具
  • 优异的质量,在窄缝条件下可以确保足够的焊透深度

KUKA 激光技术概览

在 KUKA,激光技术被应用于激光焊接、激光切割、激光钎焊和激光混合焊。

将您的生产升级至自动化激光焊接工艺。我们一起开发合适的方案,请致电我们。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意