等离子粉末堆焊

等离子粉末堆焊,也叫 PTA 工艺(英语:Plasma Transferred Arc),是一种热涂层工艺。它在工业中主要用于熔覆耐磨损和耐腐蚀的保护层。 

等离子粉末堆焊:工艺技术

等离子粉末堆焊主要用于制造采矿设备瓶子模具阀座以及维修挤塑器螺杆或飞机涡轮机。PTA 工艺的特征是两个相互分离并且可单独调节的电弧。

在等离子粉末堆焊时,在不熔化的钨电极和等离子喷嘴之间点燃导弧。这样可以加速等离子气体(通常是氩或氦),点燃电极和工件之间的主电弧。工件即被熔化。添加的金属粉末也同样液化,然后作为保护层覆盖到工件上。 

自动化等离子粉末堆焊

等离子粉末堆焊是一种涂层工艺,便于实现自动化,所以也导致可重复性很高。因此,PTA 工艺特别适用于生产量产件。

而且可以实现不同类型的自动化。例如,机器人可以用于引导焊嘴(对于重型工件)和工件(对于较轻材料)。  

等离子粉末堆焊:优点

PTA 工艺可以提高工件的使用寿命,例如那些有巨大温差或受到冲击负荷的工件。此外,该涂层工艺还具有以下优势:

  • 热影响区小
  • 熔覆率大以及
  • 基本材料的搅拌度低
     

请用额外的涂层保护您的工件:请您电话联系我们,我们一起讨论关于等离子粉末焊的详细信息。

同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.