线性摩擦焊

线性摩擦焊接是一种压焊工艺。它的原理与旋转摩擦焊的一样。区别是:采用这种工艺技术时,被加速的工件线性来回摆动。这种工艺主要应用于航空工业。 

线性摩擦焊:工艺技术

进行线性摩擦焊时,待接合工件中的一个被固定夹入。另一个被加速进行线性运动。然后用巨大的压力将两个工件压在一起。由此产生摩擦热。

两种材料通过线性摩擦焊接工艺相互接合。形成的焊缝凸起将在最后铣掉。

线性摩擦焊接主要应用于航空行业。在这里制造整体叶盘:即 Blisks。

自动化摩擦焊

自动化线性摩擦焊主要应用于航空航天工业。但该工艺在医疗技术和汽车工业也越来越受欢迎。

作为 KUKA 的客户,除了优质的机器和安全的控制软件之外,您还可以获得多年的专业线性摩擦焊接技术知识

线性摩擦焊接:优点

与旋转摩擦焊相反,线性摩擦焊是在整个摩擦面上产生摩擦。这样主要可以

  • 缩短焊接时间且与工件大小无关,
  • 同时毫无问题地接合钛合金或镍合金等难加工材料以及
  • 不对称工件

请在生产中利用线性摩擦焊的优点——我们一起根据您的需求调整解决方案。请您电话联系我们,我们一起讨论所有细节问题。

同意

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.