Lasersnijden metaal

Laser cutting

Laser cutting can be used for various cutting tasks. It can be used both for kerfs with micrometer precision or for the cutting of thicker plates. The thermal cutting process is suitable for metallic materials as well as for plastics, steel, glass and ceramics.

激光切割:工艺技术

激光切割(英语 laser cutting)是一种非接触式工艺。它经常被应用于板状材料。

只要激光束接触到材料,该处的材料就会熔化。根据具体的工艺,气流会将熔液向下从切缝中吹出。加工结果为精准且光滑的切口。

自动化激光切割

从单独的机器人单元、固定式激光头下方灵活的部件搬运到自动联机的生产设备:我们为您的生产开发最佳的解决方案。即使是单个的自动化组件,如激光束源、光学系统或者机器人等,也同样不必您费心。

激光切割:优点

非接触式的热切割工艺具有如下优点:

  • 切边干净整齐,
  • 部件不会发生变形,
  • 由立体三维激光切割实现的快速加工速度以及
  • 理想的材料利用。

Overview of the process

请致电我们,我们会精准且精确地为您切割产品。 

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意