选择您所在的地点:

国家

机器人驾乘产品

黑暗乘骑、虚拟现实模拟器等 – KUKA 专门为休闲娱乐产业提供经认证且安全的机器人,打造吸引眼球的精彩娱乐节目。

使用 KUKA 机器人的自动化驾乘产品 – 更高的安全性和极致的驾乘乐趣

KUKA 机器人并不只是用于焊接、拧螺丝和堆垛:KUKA 提供专门为载运人员而开发的专用机器人并针对该用途通过了 EN 13814 安全标准认证。这款机器人将丰富多彩的现代动作娱乐与严格的设施使用安全要求相结合。因此,无论是在游乐园、主题公园、购物中心还是作为研究机构中的运动模拟器,各种类型的驾乘产品均能根据主题量身定制。

 

好处


经认证的安全性

凭借经 TÜV 认证的设计和工厂验收测试时的 TÜV 单独验收,使用 KUKA 娱乐机器人的驾乘产品可保证的乘客安全。

鲜有其比的驾乘体验

无论是否结合虚拟现实技术,动态而平缓的机器人动作都能提供更高的驾乘舒适性,并通过瞬息万变的运动带来惊险刺激的娱乐体验。

低投资风险

现有的驾乘产品可以随时根据乘客要求更改运动程序或 VR 内容。

高品质

所有机器人部件都会执行 X 射线检测、表面裂纹检查和材料鉴定等检验措施。这样能够可靠排除加工和制造缺陷。

应用广泛

通过储存多个运动模式,按下按钮即可根据乘客的加速和翻转要求让机器人执行各种驾乘动作。

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置