KUKA 客户服务部配置包装用机器人系统
该企业与
KUKA 客户服务部取得了联系。
“第一次与 KUKA 联系上以后,不出 24 小时,就有一名客户服务部工作人员来到了我们公司。”Lothar Heinzelmann 说。这名 KUKA 工作人员完成了六台 KR QUANTEC 包装机器人的基本配置。首先必须新建程序。在更换集成商的过程中,程序丢失。“编程完成后,接下来是进行节拍时间和流程的优化。”KUKA 应用程序编程部部门经理 Wolfgang Wanka 说。此外,还规定了防护区域,以及进行设备调试。
精确搬运特殊包装物
有了 KUKA 客户服务部的迅速支持,该设备得以完成,Tricor 公司则如期开始生产。此后,KR QUANTEC 等型号的 KUKA 机器人为该公司所有生产基地的包装技术都提供支持。包装机器人负责特殊包装物的搬运。这种包装物是 TRICOR 公司自行研发的瓦楞纸箱,它包含一个内置的自动底板,因此能够简单快速地组装。KUKA 机器人折叠纸箱的底板件,并将其组装起来。为此,它配备了一个可弯折的真空抓爪。由此,它可以精确折叠纸箱的底板件,并将其送入后续的生产过程。
其他包装用机器人系统正在规划中
Tricor 公司对合作的结果非常满意。原本是来“救急”的,现在却发展成两家企业长期的合作关系。“签订服务协议后,我们两家公司开展积极交流,已共同研发出了另外 12 台包装设备。”Lothar Heinzelmann 说。机器人采用三班制工作,负责折叠瓦楞纸板,非常可靠,将员工从单调的工作任务中解放出来。