选择您所在的地点:

国家

肉类加工的自动化

从初级加工到码垛,库卡为整条肉类加工产业链企业提供自动化解决方案。作为一家提供广泛服务的自动化企业,我们用智能机器人系统为客户提供屠宰或肉类行业服务。


机器人技术在肉类加工中的作用

市场对肉类加工工业的(技术/卫生)要求每年都在提高,比如高食品质量、高卫生标准,以及(肉类加工)需要保持较小的二氧化碳排放量等。自动化系统也顺势成为了将肉类加工产业链整合成完整工艺链的决定性因素之一。其中包括分解所有动物种类的肉、印章、检查、进一步的加工步骤,如腌制,以及包装和码垛等。

为肉类行业产业链的每个环节提供可靠的自动化系统

我们根据肉类企业的需求,从动物的运输,到食品的准备,再到将运货架发往超市,为肉类企业提供整体的自动化解决方案。

  • 粗分割

    • 首先粗略地将所有类型的肉(牛肉、羊肉、猪肉、家禽)分解成可加工的部分。
    • 去除蹄子、脚、角、头和尾巴。机器计算出皮带速度和肉的摆动,从而保证分解的最高精度。
    • 屠宰印章可以盖印在肉块上。
    • 在这些加工步骤中需要一个智能传感器系统。

     

    我们的 Hygienic Oil (HO) 型号的机器人,为处理生肉和其他食品提供了定制的最佳保护罩:

    • KR QUANTEC HO (负载能力 120 - 240 kg),防护等级至 IP67
    • KR IONTEC HO (负载能力 50 kg),具有更高的保护要求
    • KR CYBERTECH HO (负载能力 10 - 20 kg),高效的多功能机器人
  • 检查

    集成摄像技术和图像处理系统用于无包装肉制品的自动检查:

    • 通过摄像机对肉制品进行检查。
    • 通过测量切下的肉块的大理石纹路,可以计算出肌肉和脂肪的百分比,并准确确定食品的价格
    • 此外,还可以搜索血液、异物、骨头残留物等,以确保干净的继续加工和最大限度的卫生
    • 抽样检查食品的质量,特别是消除病菌和细菌。

     

    该机器人用于:

    • KR AGILUS HM (负载能力 6–11 kg),一台用于加工生食的卫生机器。
  • 加工肉块

    • 然后将生肉切成即食和可包装的肉块。
    • 在家禽加工中,捆起整只鸡,或准备单个部分,如鸡胸和鸡腿。
    • 然后,继续加工或包装肉排、猪排骨、后腿、肉片等。

     

    该机器人用于:

  • 进一步加工


    通常由大型肉类商店的员工进一步加工切好的肉制品。其中也使用超声波切割等。举例:

    • 腌制肉类和/或串成肉串。
    • 香肠挂在炉架上进行熏制。
    • 切开煮肠。
    • 将分拣出的残留肉块进一步加工成动物饲料。
    • 生产替代性蛋白。

     

    根据肉类食品的进一步加工步骤,使用不同的 HO 机器人 (Hygienic Oil) 以及KR AGILUS HM(一种可直接处理生食的卫生机器)。

  • 包装

    • 机器人将肉类包装成小份,例如装入塑料托盘、热成型机或管状袋。封口也是自动化的。
    • 在包装过程中,食品的美观摆放也起着重要作用。
    • 为超市贴上正确的标签也是自动化的。
    • 然后,将包装放入纸箱中,由机器人接管从撑开到竖起纸箱的整个过程。

     

    该机器人用于:

    包装生肉Hygienic Machines (HM)

     

    Hygienic Oil (HO) 型号的机器人,用于处理已经包装好的食品

    • KR DELTA HO (负载能力 3–6 kg),用于高产量的高速机器人
    • KR AGILUS HO (负载能力 6–11 kg)

     

    客户举例:食品的包装
  • 码垛

    最后一步是将纸箱排列在运货架上,准备运输到肉类商店和超市。

    在 KR QUANTEC PA Arctic 的帮助下,易腐食品的可发运运货架可以暂时存放在冷库中,这样,当超市临时订货时,可以立即准备发货。

    该机器人用于:

    • KR QUANTEC PA (负载能力 120–240 kg),也可以提供 Hygienic Oil (HO) 型号
    • KR QUANTEC PA Arctic (负载能力 120–240 kg),用于最低至 -30℃ 的冷库
    • KR 40 PA (负载能力 40 kg),也可根据要求提供 Hygienic Oil 型号

     

    客户举例:食品堆垛

优质的开发和服务

对食品的高质量要求、不断上涨的生产价格、日益短缺的专业人员,肉类加工商面临着各种各样的挑战,而该行业必须不断以新的方式应对这些挑战。因此,您可以信赖一个在食品工业有几十年经验的自动化合作伙伴。

我们的客户通过可重复的过程,从高生产率、低成本和高食品安全中受益。我们在全球的业务和全天候服务为包括现场在内的所有问题提供可靠的支持。

自动化肉类加工和家禽加工的优点


洁净版机器人

不再需要使用保护罩来工作。通过 KR AGILUS HM 和 KR DELTA HM,两种洁净版机器人可以直接接触生食。整个产品系列也有 HO (Hygienic Oil) 版本。 

智能视觉系统

为了精确地分割骨骼,必须进行智能摄像检测。通过控制器适当接口集成的基于 KI 的三维图像处理系统,可以检测到不符合要求的形状以及振动和运动中的部分。 

产出高,品质保证

我们的肉类工业机器人每小时可处理多达 1,000 头猪或 60,000 只鸡,而且质量稳定。此外,它们的臂展负载也十分优秀。

一条龙服务

我们通过集成商,为生产的自动化和新工厂的方案设计提供支持。我们为传感器技术提供建议,并为客户提供更节约生产时间与成本的完整自动化系统。

弥补专业人员的短缺

通过整体和卫生的自动化解决方案,即使在人员短缺的情况下,屠宰场和大型肉类商店的

(生产)流程仍然高效和经济。承担繁重和操作复杂的工作任务对员工的工作积极性有很大影响

全球可行性研究

我们通过国际应用中心,专注于不断提高服务质量。国际应用中心提供了前进行可行性研究和模拟的方案,并为继续加工过程测试新的工程解决方案。

我们在工艺链上的产品系列 

机器人技术是每个自动化系统的核心。它们的性能、精度和速度决定了肉类加工的效率。我们的系统也为肉类行业带来了几十年的工业专业知识。

在这种恶劣的环境中,机器人技术必须能够承受特殊的湿度、特殊的湿度和极端的温度变化,例如在冷库和潮湿的房间里。我们所有的产品都是为此而设计的,具有坚固的机械结构和必要的 IP 防护等级

我们的洁净版机器人可以直接用于处理生食。所有其他机器人都配备了定制的保护罩

用于第一和第二产业中卫生敏感领域的小型机器人

用于粗分割和包装的食品级机器人 

食品级机器人产品系列概况

我们的机器人采用食品级设计,使用 NSF H1 润滑油,符合肉类工业二次加工的高卫生要求。

肉类加工工业的高级码垛机

您想实现肉类加工过程的自动化吗?

请联系我们。我们的食品专家将为您提供从规划到实施的建议和支持。即使在投入运行后,我们的全天候服务也是您可靠的联系伙伴。

食品行业白皮书

我们带来了多年的经验,并已为超过 1,000 个食品行业的客户开发了解决方案。现在就来体验我们是如何将机器人技术、软件和服务结合起来,为您提供一个成功的方案。在八个令人印象深刻的实际案例中,让我们告诉您如何成功实现从交付到发货的方案。 

您对食品行业解决方案的免费见解

下载白皮书

每种肉类的应用 - 自动化流程带来回报 

无论肉类生产中涉及哪种动物,或计划采用哪种工作流程,我们的工业机器人都能智能地实现几乎每个流程步骤的自动化,从而使加工过程更快、更准确:

 

屠宰和分解过程

  • 红肉(牛肉、羊肉)

    • 去除蹄和角
    • 将牛分成四等份
    • 通过视觉系统评估肉的质量

     

  • 猪肉

    • 盖印屠宰印章
    • 粗分割成猪半
    • 将肉片放置在热成型盘中
  • 禽肉

    • 在深度冷冻前捆绑
    • 对鸡块进行分类
    • 将鸡肉串放置在热成型盘中

二次加工流程

  • 香肠和火腿

    • 将香肠挂在干燥架上
    • 装载伊比利亚火腿的成熟设备
    • 放置有香肠片的三明治
  • 替代性蛋白

    • 加工昆虫粉
    • 抓取汉堡肉饼
    • 堆放冷冻蔬菜产品
  • 动物饲料

    • 动物饲料的包装
    • 高压灭菌器的上下料
    • 动物饲料包装的码垛

您附近的系统集成商

无论是咨询、优化、实施还是快速服务,我们的集成商都会在现场为您提供支持。

我们使用 Cookie

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置