电子行业机器人实现自动化

携手 KUKA,让您在竞争中获得成功:我们为电子工业开发的基于机器人的自动化解决方案可以快速投入应用,实现电子行业的灵活生产和提高生产效率。

电子行业机器人 - 可灵活应用的快速和智能产品

• 电子行业属于全球迭代快速的工业领域。KUKA 专门为电子行业开发了 ready2_use packages,一套可以给您带来众多经济优势的创新机器人自动化解决方案。通过由机器人、创新的软件和高效的控制技术组成的预配置组件包,您可以优化投资回报率、提高产量并显著提高生产过程的灵活性。

• KUKA 是众多工业 4.0 倡议者的主要合作伙伴。在我们工艺技术中心的实验室中,我们从事先进工艺技术的研究工作并探索未来的应用前景。

• KUKA 的销售和服务团队竭诚为全球的客户提供服务——随时随地。

KR 3 AGILUS,您理想的电子行业机器人伙伴

通过 KR 3 AGILUS,KUKA 可在很小的生产空间内提供较好的性能。这款轻量级电子行业机器人专为装配和搬运小工件而开发,可以在面积只有 600 x 600 mm 的高性价比紧凑生产单元中敏捷灵活地完成不同工作任务。结论是:高产量、高精度、生产节拍时间短。

电子工业机器人的自动化 | KUKA谈论趋势

降低成本并提高投资回报率

我们的电子行业工业机器人为电子行业中不同流程的自动化提升做出重要贡献。更高的效率、更优的质量、更低的废品率、更低的生产成本为您的更优投资回报率不断努力。

使用 KR 3 AGILUS 机器人装配微型螺栓

KUKA 机器人研磨超大塑料管
ready2_use:一体化的 KR AGILUS 是首款用于固定 M1 和 M2 微型螺栓的六轴电子装配机器人。

您的优势:

  • KUKA 电子装配机器人和解决方案的高精度可以保证稳定的电子产品质量
  • 电子装配机器人具有高稳定性,非常适用于 7 天 x 24 小时式生产
  • KUKA 电子装配机器人易于保养,因此降低了保养成本
  • 智能的软件系统解决方案可以保证操作的安全性

非常适用于电子行业的 KUKA 电子工业机器人 

KR 3 AGILUS 是适用于装配和搬运电子行业小型工件和产品的电子行业机器人。作为快速 3 公斤级机器人,KR 3 AGILUS 在生产中能够以很短的节拍时间实现高产量。

KR AGILUS 系列的机器人适用于电子行业中不同的搬运和加工任务,例如给机器装卸料、给智能手机的外壳抛光或搬运显示屏。KR AGILUS CR 符合 ISO 2 对洁净度的严格要求,可以轻松地用于例如半导体行业。

KR CYBERTECH 系列的机器人可以很便捷地用于为电子产品生产金属外壳。负载能力从 6 至 22 kg 的众多款式可以为 CNC、装卸料、搬运以及抛光和去毛刺等流程提供优异的电子行业解决方案。

LBR iiwa 系列的机器人可以用来实现电子行业中的独特装配方案。LBR iiwa 非常灵敏,可以精确地实现复杂装配任务的自动化。全面独特的安全配置可以突破安全护栏的隔离实现人与机器人的密切合作。

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置