核退役的挑战
在整个欧洲,核电正在逐步被淘汰。近年来,全球关闭的核动力堆比开放的還要多。 这些设施的退役将成为未来几十年的一项主要任务。 在世界各地运行的几百个核动力堆中,有一半以上已经达到或即将结束其使用寿命。
对于曾经用于核研究,铀研磨,碾磨和加工天然存在的放射性物质等活动的场地,环境修复是非常重要的。在这种危险环境中,使用KUKA机器人可以确保人员的安全。
KUKA机器人和系统已经在最艰难的工业应用中证明了自己的能力。 几十年来KUKA开发高性能解决方案的专业知识和经验可以引進到核工业.
在整个欧洲,核电正在逐步被淘汰。近年来,全球关闭的核动力堆比开放的還要多。 这些设施的退役将成为未来几十年的一项主要任务。 在世界各地运行的几百个核动力堆中,有一半以上已经达到或即将结束其使用寿命。
对于曾经用于核研究,铀研磨,碾磨和加工天然存在的放射性物质等活动的场地,环境修复是非常重要的。在这种危险环境中,使用KUKA机器人可以确保人员的安全。
作为世界卓越的自动化生产和装配解决方案供应商之一,KUKA拥有多年的经验和技术诀窍,使其操纵杆控制单元具有高度的灵活性。
我们清楚如何为具有挑战性的核环境设计坚固,可靠,安全,并且还能够承受高度放射性环境的机器人系统。 我们专门处理核退役行业的许多不同应用,例如:
许多退役任务需要在对人体有害的环境中进行。 远程操作和机器人系统有助减少工作人员暴露在电离辐射环境下。 我们的操纵杆控制在这个市场是独一无二的,不能从其他供应商得到。 它能与机器人无缝接口。
该单元让操作者在手动模式,自动模式或两者的组合下远程使用机器人。 预设编程显着减少了操作员的工作量。 该设备设计用于距离处理室100米以外的地方,提高了灵活性和操作效率。 它特别适合于复杂的工作,如核废料检索,分类和调平。
这些过程通常可以以多种不同的方式执行:从全自动例程到半自动或甚至使用KUKA操纵杆控制的手动操作。 我们有标准包装,同时我们可以设计和构建客户特定的解决方案。
这包括基于适用于机器人的商业现成设备的设计和构建工具,例如:
我们根据专业的行业知识提供从运行到退役的平稳过渡。