选择您所在的地点:

国家

KUKA 帮助实现气体保护焊自动化

KUKA 以快速可用的标准产品形式提供一系列自动化组件、功能包和工作单元。它们以模块的方式组合,可灵活地根据特殊需求进行调整。 


始终领先一步:
与 KUKA 携手进行的保护气体焊接

作为策划者和探路者,KUKA 在传统焊接功能之外,还提供了持续的投资安全性,即在工业焊接的过程中、在数字和联网生产环境中的智能化集成能力,从而使整个价值链更为高效和灵活。 

专业技术知识、长期的经验和丰富的产品组合——KUKA 为焊接自动化提供一站式服务

KUKA 使客户参与到焊接试验中,以便共同开发出最佳的应用。

焊接机器人、定位装置和焊接工作单元:
理想地组合模块化、标准化组件

KUKA 为所有的焊接自动化要求提供理想的解决方案——从高轨迹精度的单个保护气体焊接机器人、预配置的焊接工作单元,直到全自动的焊接装置。品类多样的定位装置、焊接技术软件,以及线行滑轨使完美协调的整个产品组合包更为丰富。
KUKA ready2_pilot

便于示教和手动控制焊接机器人 

欢迎了解更多有关 KUKA ready2_pilot 直观控制包的信息

与著名的焊接设备制造商协作

我们有 Binzel、ESAB、EWM、Fronius、Kemppi、Lincoln、Lorch、Megmeet、Migatronic、Miller 或 SKS 等实力雄厚的合作伙伴,他们给我们的机器人配上合适的焊接设备,使焊接质量达到最好。

焊接设备可以方便、快速地通过 EtherCAT 等现场总线接口与机器人控制器相连。因此,操作员随时都可以使用所有功能。

KUKA Lasrobot
KUKA 定位装置极大地简化了对要求严苛的工件所进行的气体保护焊接。

全面的技术包带来完美的焊缝:从工程设计到服务,以及客户专有的“交钥匙”解决方案

KUKA 客户在全世界范围内享有全面和专业的支持以便其实施焊接应用,从咨询到内行的客户服务,无所不包。而且,我们也能够为您提供整套制造流程,从技术验证、样机制造直到小批量生产。
  • 工程设计

    KUKA 在计划和实施您的应用、选择合适的机器人或流程时为您提供全方位的支持。
    了解更多
  • 工艺包

    KUKA 提供经过预配置且迅速可用的整体软件包,包括机器人、控制系统和软件。

    了解更多
  • 符合全球标准的 KUKA TechCenter(技术中心)遍布世界各地

    在欧洲、美洲和亚洲的各个生产基地,KUKA TechCenter(技术中心)均可作为测试实验室供客户使用。
  • 全球服务

    KUKA 服务涵盖保养和维护、备件供货以及流程和设备培训等方方面面。 

    了解更多

需要个性化的解决方案?

凭借我们在焊接领域的专业能力与经验,我们乐于为您提供咨询并与您一起为您的个性化焊接要求找到完美的解决方案。

发现您附近的集成商

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置