KUKA Lasrobot

KUKA 焊接机器人

KUKA 焊接机器人代表着最高的生产率和最好的焊接质量——同时还代表着最低的运行成本和最简单的操作方式。

KUKA 焊接机器人:注重轨迹精度和质量

  • 简单的操作方式
    KUKA smartPADs 高分辨率触摸屏上的直观操作界面结合 KUKA.ArcTech 软件可以用来快速创建运行可靠的焊接程序。简单明了的焊接指令为程序员提供有力的支持。
  • 质量源自于高焊缝精度
    KUKA 焊接机器人拥有出色的轨迹精度,因此不需要费时费力的整修工作——无论是 MIG/MAG、WIG、等离子还是特殊焊接工艺。此外,可选的 KUKA.TRACC TCP 可在生产循环中自动监控焊嘴 TCP,并在必要时加以更新。这样,每条焊缝都焊在正确的位置上。
  • 高生产率
    KUKA 焊接机器人的高轴速和可无限转动的第六根轴确保节拍时间非常短,因为由此会将两个焊缝之间非生产性运动的时间减至很短。机器人机械系统十分稳定,因此机器人拥有出色的重复精度,可确保精确地移向焊缝始端且不会超过目标位置。通过 KUKA.RoboTeam 和 ArcTech Advanced,可以让多个机器人在同一个工件上作业,因此可以进一步显著提高生产率。
  • 低成本
    KUKA 焊接机器人机械系统具有齿轮箱保养周期特别长和机器人电缆组件免保养的优点。再配上高能效的 KR C4 控制系统,可确保运行成本尽可能低。

KUKA 焊接机器人以 MIG/MAG 工艺焊接汽车组件

KUKA 机器人研磨超大塑料管
两个 KUKA 机器人焊接奔驰凌特汽车的仪表盘支架。

选用气体保护焊的实力雄厚的 KUKA 合作伙伴

我们有 Fronius、Kemppi、Miller、Lorch、Lincoln、EWM、SKS、ESAB 或 Migatronic 等实力雄厚的合作伙伴,他们给我们的焊接机器人配上合适的焊接设备,使高焊接质量得到保证。

焊接设备可以方便、快速地通过 EtherCAT(每个 KR C4 控制系统中都有)等现场总线接口与机器人控制系统相连。因此,操作员随时都可以使用所有功能。

KUKA Lasrobot
KUKA 焊接机器人在俄罗斯工厂中合作焊接自行车架。
KUKA Lasrobot
KUKA 焊接机器人在 EADS 公司借助 KUKA.SeamTech Tracking 精确地焊接。

KUKA 焊接机器人:气体保护焊的专家


我们用于气体保护焊的弧焊机器人产品系列包括工作范围从 700 至 3102 毫米和负载能力从 5 至 22 公斤的机器人——有两种结构:配有中央手腕的机器人和空心轴机器人。

  • KR AGILUS
    用 KR Agilus 系列的机器人可以实现非常小的焊接单元,而且不会影响焊接质量和灵活性。
  • KR CYBERTECH nano
    专用工艺机器人可以用来实现新的气体保护焊工艺:它采用特殊设计,能克服更长的距离,拥有很大的反向工作区域和向下的工作范围。
  • KR CYBERTECH ARC
    我们的 KR CYBERTECH ARC 机器人是针对气体保护焊、涂胶和涂密封剂等轨迹应用的专用机器人。它们具有性能好、功率密度大和成本低的优点。在 KR CYBERTECH ARC nano 设计型中,配有空心轴臂和空心轴腕部的机器人具有干扰轮廓少、符合人体工学的优点,可以确保轨迹运动的高精度——包括在特别狭窄的工件和工装中。
  • KR CYBERTECH
    KR CYBERTECH 系列中拥有很多低载级型号系列。通过 CYBERTECH 机器人可以实现节省空间的工作单元方案,同时还能确保优异的性能和特别低的后续成本。
  • KR 30 L16
    该机器人的手臂修长,是能够焊接特大工件的理想工具。

ready2_arc:各就各位,预备,焊接

我们实力雄厚的合作伙伴给 KUKA 机器人配上了合适的焊接设备,完美展现出它们的优点。因此,我们开发了 ready2_solutions——与预配置的组件完美匹配的组件包。ready2_arc 是专门针对您在焊接方面的计划而设计的最佳组件包。通过便于实施的预配置焊接自动化解决方案,您将获得相互完美匹配的焊接组件包,该组件包由 KUKA 焊接机器人和量身定制的电源组件组成——一切都由 KUKA 一手提供并且在最短时间内做好投产准备。


Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置