选择您所在的地点:

国家和地区

使用机器人进行装配

工业装配是工业生产中的核心任务。我们能够为您提供装配机器人,并将您需要的组件和工件组装成成品系统或产品。在此过程中,我们始终致力于让您的生产符合现代化工业 4.0 的要求。 


装配:工艺技术

装配是工业制造生产中的一个决定性步骤。因为产品系列越来越多设备和生产越来越复杂产品生命周期和创新周期越来越短。想要在工业 4.0 的时代具有竞争力,快速且灵活地进行生产是必要的。一个装配流程中包括不同的工作步骤,例如:

 

  • 搬运工具和工件

     

  • 质量保障

     

  • 在各个装配步骤中的搬运

     

  • 生产流程内的各项任务

     

灵活的组装机器人,为您的组装过程做好准备

KUKA 的自动化装配意味着什么?

KUKA 以相应客户的个性化需求为导向并以此确定自动化的需求和潜力。除了传统装配方式之外,我们还针对未来的工业装配方式提供其他的自动化技术。我们的机器人技术和协作机器人能够提供多样性的解决方案,以确保机器人和人类之间能够进行高效且安全的合作

 

KUKA 的工业装配有哪些优势?


质量改进

  • 很大程度地降低出错率 - 可不断进行单调且重复的任务
  • 可靠地执行任务
  • 节省时间 - 不需要休息
  • 没有混淆部件的危险
  • 遵守所有零件清单项目

灵活性

  • KUKA.Sim 进行虚拟调试
  • 可在危险环境中作业,如高温或使用锋利工件
  • 符合人体工学的作业:机器人为装配人员定位物体,可承担过顶作业
  • 通过协作机器人实现 HRC(人机协作):不需要护栏

经济性

  • 节约成本
  • 承担单调的任务
  • 承担重复性的任务
  • 强大的竞争力
  • 生产率更高

专有技术和经验

  • 超强性能和高效的装配单元
  • 智能自动化解决方案
  • 外围设备部件,如模块化抓手系统
  • 精湛的输送技术
  • 通过协作机器人进行灵敏的装配 

装配机器人和协作机器人适用于要求严苛的自动化装配任务

无论是小型机器人,还是重载机器人,无论是传统工业机器人,还是协作机器人:我们为您提供多样的机器人选择,包括多样性的设计、运动系统、接口和合适的有效负载与工作范围的组合。来寻找与您的应用匹配的机器人吧。我们竭诚为您提供咨询。


人机协作在装配自动化中起什么作用?

装配是机器人可以执行的最复杂的作业之一。在此过程中,现代装配机器人,如 LBR iiwaLBR iisy,可以根据需要灵活使用。协作机器人的灵敏特性使其能够在没有护栏的情况下安全且灵活地作业。因此,装配机器人可以整合到现有的生产环境中,并直接与人类合作。此外,协作机器人减轻了人类繁重的日常工作负担,并能够快速、可靠地完成装配应用。装配机器人的抓手还可以配备摄像机。由此,机器人的抓手总能找到正确的组件和位置。
人机协作可实现安全高效的定制化工作。这个灵敏的轻型机器人能在空间与时间上与人类共同工作。

您想要装配流程实现自动化吗?

欢迎致函与我们共同探讨有关您的装配单元 4.0 的前景。

我们的装配机器人正在多个客户现场被使用