KUKA 线性滑轨 KL 3000

保证整个滑轨上生产效率最大化:通过库卡线性滑轨可显著增大作业空间和库卡机器人的作用半径。

而且您将从另一项决定性的优势中获益:线性滑轨以集成附加轴的形式工作 — 因此无需附加的控制系统。其结果是,您将同时节省成本和时间。

极其灵活 - 作用范围极广

对于高达 1000 kg 的重型机器人载荷,请使用库卡线性滑轨 KL 3000:长达 30 m 的行程(以 0.5 m 为一节)可扩大作业空间,其增加量可达机器人作用范围的数倍。由此,机器人可完成更多任务,从而也省却了其它设备。
优势:可用性增加,成本降低。

生产力极高 - 定位极精确

提高产量:用滑块可在 KL 3000 上最多运行两台机器人。同时,根据现有要求和作业空间,可在线性轴上对多个机器人位置进行最佳定位。如果用另外的滑架(副滑架)移动工件或工具,则还可进一步缩短作业周期。
优势:生产率更高,工艺结果最优。

极其多样化 - 极其高效

为长距离搬运沉重部件而精良装备:KL 3000 可以以地面安装的款式供货。对于在艰苦环境下执行任务,还有一个防脏污的盖板可用。由此可确保设备在任何时候都运行顺畅。
优势:可靠性最高,使用寿命长。

适用此应用领域

  • 搬运与装卸
  • 其它操作
  • 金属压铸机、铸造设备
  • 塑料加工设备
  • 置入,装夹
  • 成型加工机床
  • 金属切削机床
  • 操作其它机床
  • 测量、检测或检验

Cookie 设置 确定并了解 KUKA

本网站使用 Cookie (更多相关信息),以便在线为您提供最佳服务。如果您继续使用我们的网站,我们只使用技术上必要的 Cookie。点击“确定并了解 KUKA”,则表示您额外同意使用营销 Cookie。点击“Cookie 设置”,您可以选择我们使用哪些 Cookie。

Cookie 设置