选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA flexFELLOW 系列

由于工业 4.0 时代的技术要求,KUKA flexFELLOW 系列得到了持续发展。除了可灵活适应各种地点的 KUKA flexFELLOW 平台,我们在该品类中还有另外三款辅助用车提供。


KUKA flexFELLOW 系列:杰出的灵活性

KUKA flexFELLOW 系列不断壮大。在已得到充分验证的 KUKA flexFELLOW 平台之外,我们还开发了载料车、存料车和抽屉车,对该品类进行了扩充。KUKA flexFELLOW 辅助用车标配如下:

  • 电磁铁止动装置配合件用于在边角处将辅助用车与 KUKA flexFELLOW 锁止到一起
  • 边角侧钻孔图为了便于在功能板上安装加装件
  • 叉孔用于长距离安全运输
  • 创新的插接系统用于辅助用车接地

KUKA flexFELLOW 系列:其优势在于

  • 合算的投资
    不到两年即可收回投资
  • 节约空间
    所需面积不到一平方米

KUKA flexFELLOW 系列的辅助用车品类

我们的 flexFELLOW 平台这个基本单元现在有了更多的伙伴:它们一起构成了 flexFELLOW 系列。这样您就可以借助 flexFELLOW 为您的操作包(预配置的模块)额外配备其他移动单元。有三种不同的辅助用车可供选择。

载料车

载料车为额外的设备和机组提供存放空间。

  • 您可以在两种高度之间选择:600 毫米或 800 毫米
  • 为 KUKA flexFELLOW 提供各种设备机组存放台
  • 可从两侧接近存放间
  • 滚轮配备驻车制动器
  • 您还可以为该模块选装高度可调的把手
flexFELLOW 系列的载料车是摆放其他设备的理想解决方案。

存料车

存料车在处理散装材料时为您提供帮助,用于取出和准备工件。是适用于人机协作的理想工具:工人将各个零件装到存料车上,同时灵敏的机器人取出零件,或者相反。

  • 您可以灵活地调整存料车,最多可以有五层隔板
  • 这些隔板水平或倾斜安装。
  • 通过一个成型件格栅系统调节倾斜度。
  • 为了利用材料的重力和自重,您可以安装滑道滚轮系统
  • 在长边侧和短边侧都可以取用材料
  • 如果在短边侧取用材料,您可以选装一个视窗
您可以使用存料车灵活地运输散装材料和工件。

抽屉车

抽屉车帮助您装运存放在塑料罩或小型装载容器中的零件。轻型机器人可以轻松地取出其中的零件。这样您就有了一款能够进行人机协作的抽屉车供应材料:工人在车的一侧工作,机器人则在车的另一侧取用材料。

  • 从每一侧都能打开抽屉。
  • 抽屉在运输时被锁上。
  • 通过一个按钮对 100 毫米、150 毫米或 300 毫米的抽屉解锁。
  • 它可以存放一个大小不超过 600x400 毫米的小型装载容器
抽屉车为材料和零件提供额外的存放空间。