选择您所在的地点:

国家和地区

KR 40 PA

KR 40 PA 是库卡公司小巧轻盈的货盘堆垛机器人代表性产品。这款专为货盘码垛设计的工业机器人将帮助您获得快速和高精确性 – 欧标托盘码垛的理想选择。


KR 40 PA 能够在创纪录的时间内完成货品的包装和发配。只需要很小的空间,这款机器人便可以对重达 40 kg 的负载重量进行码垛并达到 1.8 米的净堆垛高度。而较低的自重则显著缩短了其周期时间。

40 - 40 有效载荷

2091 - 2091 可达距离

优点


迅速且精准

KR 40 PA 专为货盘码垛任务进行了改进。它以每分钟 56 次循环的速度作业,同时还能确保精准。

节省空间

KR 40 PA 拥有纤细的底座和很小的占地面积,因此其干扰轮廓也非常小。内置电源则为机器人节省了额外的空间。

非常高效

KR 40 PA 拥有最大 2091 毫米的杰出作用范围。四轴运动系统使其托盘堆叠高度可达 1.8 米。

恒定的高性能

KR 40 PA 的所有组件都非常易于维护保养,并且磨损低。您的维护工作和成本也因此显著降低。

KR 40 PA 信息概览

KR 40 PA
有效载荷
40 公斤
最远可达距离
2091 毫米
结构类型
标准5轴机器人
执行环境
标准
安装位置
地板
保护
IP 65
数据表
KUKA Marketplace

附加链接

控制器
机器人包
正线性 & 线性单位

报价需求或了解更多KR 40 PA的技术细节

询价单 Visit my.KUKA Marketplace