具有成本优势、动作灵活的机器人,适用于搬运、焊接、卸码垛或粘结
KR CYBERTECH nano 系列工业机器人是用于搬运小型工件的上佳选择,应用领域几乎不受限制。通过 6、8 和 10 kg 的精细负载分级和相互协调的机器人种类,您可以精准地确定实际所需的机器人,以获得更高的效率和经济效益。
高功率密度下的上佳性能:KR CYBERTECH nano 产品系列下的专用工艺机器人是专为搬运小型工件而量身打造的。您可以通过具有多样性的产品作出符合经济效益的选择,同时只需付出更少的投资和能源成本。
KR CYBERTECH nano 系列工业机器人是用于搬运小型工件的上佳选择,应用领域几乎不受限制。通过 6、8 和 10 kg 的精细负载分级和相互协调的机器人种类,您可以精准地确定实际所需的机器人,以获得更高的效率和经济效益。
KR 6 R1840-2 | KR 8 R1620 | KR 8 R1640-2 | KR 10 R1420 | KR 10 R1440-2 | KR 10 R1440-2 HO | |
---|---|---|---|---|---|---|
有效载荷
|
6 公斤
|
8 公斤
|
8 公斤
|
10 公斤
|
10 公斤
|
10 公斤
|
最远可达距离
|
1840 毫米
|
1620 毫米
|
1640 毫米
|
1420 毫米
|
1440 毫米
|
1440 毫米
|
结构类型
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
执行环境
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
标准
|
食物
|
安装位置
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
天花板, 地板, 墙壁, 夹角
|
保护
|
IP 65, IP 67
|
IP 54
|
IP 65, IP 67
|
IP 54
|
IP 65, IP 67
|
IP 65, IP 67
|
数据表
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
附加链接 |
||||||
控制器
|
||||||
机器人包
|
||||||
正线性 & 线性单位
|