选择您所在的地点:

国家和地区

Draaitafel

双轴定位装置 KP2-HV

灵活的紧凑型 KP2-HV 可以实现高达 500 公斤的工件的理想加工,并为系统规划提供理想的高自由度。


紧凑型双轴定位装置 KP2-HV 的优势:

  • 灵活性高

KP2-HV 由于设计紧凑并且占地面积小,可以简便灵活地集成,达到节省空间的效果。

  • 安装位置自由

KP2-HV 可以安装在任何位置:地面、天花板、墙壁或不受角度限制。

  • 理想的工件可接近性

+/- 135° 的大倾斜范围和窄小的轮廓持续确保工件的理想位置和可接近性 – 例如在焊接、铣削或粘接时。

  • 高位置精度

KP2-HV 的每根轴以 0.009° 的位置重复精度精准可靠地工作。

  • 集中供料

KP2-HV 通过在安装法兰盘的中心位置供应介质,使流程更为便利。

  • 易于增大工作空间

选配可堆叠的安装支架,提供 200 mm 和 400 mm 两种高度,在完全保留倾斜角度的同时实现客户定制的进料高度。

  • 电绝缘托盘:
    托盘标配为电绝缘。由此,尤其在保护气体焊时便于整合,并提高定位设备的使用寿命。
  •  杰出的焊接性能

在 100 % 占空比下以高达 500 A 的电流进行焊接。

KP2-HV 的数据和型号


KP2-HV500

额定负载能力

500 kg

进料高度

500 mm

 轴 1 位置重复精度

0.009°

 轴 2 位置重复精度

0.009°

倾斜范围

+/- 135°

标准旋转范围

无限

带拖链系统的旋转范围

+/- 185°

 轴 1 转动时间 (180°)

1.9 s

 轴 2 转动时间 (180°/360°)

1.8 s / 3.1 s

 安装位置

地面、墙壁、角度、天花板

 可选:额定焊接电流 (100 % 占空比),无限旋转

500 A

 可选:额定焊接电流 (60% 占空比),无限旋转

590 A