选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA 轻型机器人 LBR Med 投入批量生产

机器人贴近人们的协助:手术或医疗复健助理——LBR Med 轻型机器人现实了这样的理想。在去年十一月于德国杜塞道夫所举行的 Medica 医疗展中,人们便已经可以现场感受到 LBR Med 的魅力。2017 年春季,这款机器人将投入批量生产。

2017年2月3日


LBR Med 符合 IEC 60601-1 管理标准

KUKA 针对医疗手术领域中严格的要求,将用于这方面的轻型机器人做出多项调整。首先,机器人的表面具有生物兼容性和耐腐蚀性;此外,内置式接口有助达到诊所、医院或手术室保持卫生的标准。上述保证的基础是:KUKA 的 LBR Med 依据有效标准 IEC 60601-1 经由 IECEE-CB 架构流程经过检验。通过 KUKA 的 CB 认证和 CB 报告可减少繁杂的测验项目,并且显著简化认证过程。KUKA 自出厂时刻便接手负责这些事项。
LBR Med 的每个关节中都安装有传感器,藉此可以与人员进行直接协作。

轻型机器人在医疗领域用处多多

医疗产品制造商可以将机器人作为单独机械部件整合至一个医疗产品中来执行各种不同的任务。只要搭配合适的工具和程序,LBR Med 就可以支持内视镜和切片检查的过程。它也可以用来执行锯骨或是放置脊椎骨钉。这款高敏感度的七轴机器人是基于 KUKA 革命性的轻型机器人技术所研发而成。多年来,它不断为人类和机器人的协作 建立全新定义