选择您所在的地点:

国家和地区

高负载机器人给机床装料

Bizerba SE & Co. KG 公司在工厂中采用了三台 KR QUANTEC pro 系列的 KUKA 机器人。这些机器人确保将铝壳体可靠地送入两台磨床进行粗磨、精磨以及抛光。所使用的是香肠切割机的铝壳体。

2017年5月31日


三台 KR QUANTEC 机器人执行打磨和抛光作业

粗铣的铝壳体经由滑动工作台系统被送至第一台 KR QUANTEC pro 系列的 KR 120 R2500 pro 机器人。该机器人负责在两台用于壳体粗磨和精磨的磨床上对壳体进行可靠的加工。打磨过的毛坯通过滑动工作台被重新剔出,并由一位工作人员转交给另外两台机器人。这两台机器人将对毛坯进行最终打磨并分别在一台抛光机上进行抛光

KR 120 R2500 pro 打磨并抛光铝壳体。

高负载机器人减轻员工负担并提高生产率

在 Bizerba 公司,自动化解决方案不仅使员工的工作效率提高了约 15%:而且通过减轻员工负担也明显减少了患病率。

KR QUANTEC pro 针对 90 至 120 公斤的高负载范围进行了优化。