选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA 轻型机器人 LBR Med 通过认证集成到医疗产品中

KUKA 轻型机器人 LBR Med 是全球首款通过认证可集成到医疗产品中的机器人组件。从而 LBR Med 拥有医疗机器人技术中同类无法媲美的独特优势。 

2017年8月2日


根据“IECEE – CB 体系”认证

按照国际通用 “IECEE – CB- 体系”进行认证 – 这是证明符合某些安全标准和质量标准的一种流程。与其他通用工业机器人不同,机械指令无法应用于医疗产品上。

为了获得 CB 测试认证,工业上可使用的轻型机器人 LBR iiwa 必须根据医疗需求进行改装并且通过由国际标准 IEC 60601-1 和 IEC 62304 要求的测试。这涵盖了两种 7 和 14 kg 负载级轻型机器人类型在硬件和软件上的全面检查。一方面,对医疗电气设备安全要求的国际标准进行了测试。另一方面,医疗软件研发生命周期上的流程经过检查并得到了批准。两者均采用了公认的检查点。 

LBR Med 轻型机器人

由于这种认证流程是国际通用的,所以明显降低了以 LBR Med 为基础的医疗产品在批准手续上的复杂性。医疗产品制造商现在可以机器人组件为基础研发出许多更简单快速的产品和解决方案并且这些产品和方案可在全球范围内适用 – 显著的竞争优势。LBR Med 计划在 2017 年 9 月首次交付。