选择您所在的地点:

国家和地区

De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

KR CYBERTECH nano ARC 为自动化生产带来速度

作为新一代 KR CYBERTECH nano 系列的一部分,KUKA 还推出了执行气体保护焊、粘接或密封剂涂抹等轨迹应用的专业产品:KR CYBERTECH nano ARC 系列。这款低负载级别的机器人在成本更低的同时,发挥更高的性能。

2021年4月23日


KR CYBERTECH nano ARC 产品系列树立了新标杆:新一代 KUKA 机器人非常敏捷,快速,轨迹运行时的精度比前款产品还要高。经改进的 KUKA Hollow Wrist 机械手——一款 50 毫米空心轴腕部——可以减少基轴运动,确保节拍时间较短的同时,具有更高的运动精度。因此,KUKA 的这款新型 Hollow Wrist 机器人在高速下也能提供 0.04 毫米的重复精度。这使得 KR CYBERTECH nano ARC 空心轴机器人成为公认适用于需要更高精确性与轨迹精度的应用的专家——如气体保护焊、涂抹粘结剂或密封剂等。
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

新型 KR CYBERTECH nano ARC

欢迎进一步了解技术详细信息和用途

在低负载级别中保养需求更低

该系列的特点是使用寿命长,并且在低负载级别中保养需求更低。对于用户,总运行成本(Total Cost of Ownership,简称:TCO)降至更低程度。其中还包括与前款产品相比可用性更高、能耗降低,使运行成本较低。除了驱动和控制技术外,还优化了所需的保养维护操作。由此,例如各个轴都是免维护,备件可用时间长达 25 年。
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
空心轴机器人免维护。总运行成本降至更低程度。

占地面积小,使用范围大

由于占地面积小,安装方式多种多样,空心轴机器人还适用于紧凑型单元、完成复杂任务及用于高要求流程链。KUKA 客户在较高负载级别中已熟知的创新拖链系统方案“K-PIPE-ES”确保了更多灵活性。通过将系统布线与应用布线分开敷设,更便于集成到生产环境中,拖链系统的配置也更灵活。可以更加方便地添加附加轴和新一代定位设备进行配置。
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
从紧凑型单元到高要求流程链:Hollow Wrist 机器人用途十分灵活。

欢迎加入本系列

全新一代 KR CYBERTECH nano 系列除了 KR CYBERTECH nano ARC 系列(专注于 ARC)的空心轴机器人外,还包括机器人手腕规格(专注于搬运,还适合轨迹应用)。通过数字化 KUKA.Motion Modes,可通过控制系统根据不同任务调整机器人性能,例如“动态模式”适用于动态性增强、节拍和循环时间缩短的情况。“路径模式”甚至是空心轴机器人的标配,同时搭配所谓的准确测量功能,以实现对应用更佳的轨迹运行。这两个选项同样可用于配有机器人手腕的机器人。
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
轨迹精度高的工业机器人:KR CYBERTECH nano 产品系列还包含机器人手腕规格。 

轨迹精度高:更杰出的结果

“这一系列是专门针对 KUKA 新一代控制系统 KR C5研发的,该控制系统充分发掘了新的整套系统的所有潜力。”KUKA 产品组合经理 Markus Hollfelder-Asam 说,“由于配件有统一的安装面,并且与前款产品占地面积相同,企业可以非常方便地集成 KR CYBERTECH nano。”
此外,该产品系列还有一个优势是标配防尘防水,空心轴机器人的防护等级为 IP 54,配有机器人手腕的机器人甚至可达 IP 65/67(基轴/手轴)。



无论将全新一代 KR CYBERTECH nano ARC 用于什么样的任务,它都可以从一开始就保证更佳的结果,并通过灵活的 KUKA.Motion Modes 进行更好的调整。

KUKA 产品组合经理 Markus Hollfelder-Asam