选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA 在 2018 年国际医疗器械展览会 (MEDICA ) 上一展风采

从 11 月 12 日至 15 日,KUKA 将在杜塞尔多夫的国际医疗器械展览会 (MEDICA) 上展示产品。我们展示的核心产品为 KUKA 轻型机器人LBR Med,这是全球首个通过认证可集成到医疗器械中的机器人组件。请到 10 号展厅 B44 号展位亲自体验我们的产品。


基于机器人的创新医疗辅助功能

KUKA 将在国际医疗器械展览会 (MEDICA) 上展示 LBR Med 这款产品的多种医疗应用。这款人机协作机器人的一个应用实例就是脊柱外科手术,展会期间将会展示这个手术过程。在此过程中,手动将该机器人引导到脊柱上需要手术的部位,或者机器人借助相应的影像或连接外置摄像机自动移动到需要手术治疗的部位。LBR Med 在需要治疗的部位保持其设定的位置不动并协助手术的进行。


拥有无限应用潜力的一款机器人:LBR Med

欧盟研究项目 MURAB:用于提高乳腺癌诊断的精确性

欧盟资助的科研项目 MURAB(核磁共振成像和超声机器人辅助活检),其目的是改善乳腺癌的诊断。由此改善活体检查的精确度和有效性,MRT 图像的应用也更有目的性。基于 LBR Med 的机器人控制的超声扫描仪对目标区域自主进行扫描,采集体积数据和弹性成像数据并将这些数据发送到术前的磁共振图像上。然后,放射科医师在混合图像上选择活体检查目标,机器人则将活检针头精确地引导到需要的部位。 

KUKA 机器人 LBR Med 对超声波探头和活检针座进行定位,以便医生可以非常精确地插入针头。科研项目 MURAB。® 特温特大学 – 文森特·格林修斯 (Vincent Groenhuis)

用 CARLO® 系统实现骨外科手术创新

瑞士初创公司 AOT 股份公司的 CARLO®(冷消融机器人引导的激光骨刀)将借助“冷”激光消融技术用高精度机器人来替代常规机械切割器械,从而根本性地改善骨外科手术的效果。 

CARLO® - (冷消融机器人引导的激光骨刀)

X 射线成像和放射治疗领域的战略合作伙伴

除了 LBR Med 这款产品各种各样的应用实例之外,展会参观者还能了解到在临床应用中使用 KUKA 机器人的合作伙伴成功推出的产品,例如用于术中 X 射线成像放射治疗。 

ARTIS pheno。® Siemens Healthineers GmbH(西门子医疗系统有限公司)