选择您所在的地点:

国家和地区

iiQKA - 轻松上手

您可以轻松规划、安装和操作您的 KUKA 机器人应用程序 - 无需任何基础知识或编程技巧。


90 分钟内即可配置好您的机器人应用

在 iiQKA 的自动化世界里,机器人应用程序的所有可用模块都可能完全实现整合。iiQKA.OS 操作系统和来自 KUKA 生态系统 - Robotic Republic的可用硬件和软件组件,可以使您轻松实现您的机器人自动化进程。从规划和采购到安装、调试和有效使用,iiQKA 让工业自动化变得如此简单。

iiQKA 让自动化领域的复杂事情简单化。正因如此,我们相信机器人技术完全可以服务于所有人。

从交付到完成机器人应用程序,iiQKA 均可简单、直观并且快速的实现。

直观便捷的iiQKA.OS 操作系统,其图形界面使其能够快速、轻松地创建一个完整的机器人应用程序。逐步指导用户完成整个调试过程。无需外部帮助即可完成您生产任务的自动化。iiQKA.OS 的集成帮助功能伴随整个生命周期。

请在线整合您的机器人应用程序

购买机器人和软件包,使用兼容的机器人扩展选项(如兼容的安全传感器、视觉系统和夹持器)配置您的个人机器人应用。

KUKA 用户论坛 - 与用户携手,为用户开发

iiQKA 在功能和用户友好性方面正在不断优化。定期功能更新基于与用户和 KUKA 生态系统 - Robotic Republic中合作伙伴的对话而产生。为了让用户进一步参与到开发过程中,KUKA 还创建了 KUKA 用户论坛。用户可以论坛中参与讨论,发表功能建议,并且还能在实现其机器人应用的过程中,获得 KUKA 专家和其他用户的直接支持。

KUKA 用户论坛

让我们保持紧密交流!