选择您所在的地点:

国家和地区

KUKA Sunrise.OS Med

KUKA 助您掌握医疗机器人技术:LBR Med 使用的 KUKA Sunrise.OS Med 操作系统专为医疗应用的轻松编程而生。它开辟了众多新途径。


基于 KUKA Sunrise.OS Med 快速、成功地对医疗应用编程

KUKA Sunrise.OS Med 是 LBR Med 使用的操作系统,与其中包含的 KUKA Sunrise.Workbench MedKUKA Sunrise.WoV Med 一起,提供了高要求医疗机器人应用编程和配置所需的全部功能。此外,用 Java 针对目标进行编程,可实现快速的应用研发。并且全部针对医疗产品制造商的需求量身定制,并经过认证

依靠多项认证专为医疗机器人技术量身打造

在 Java 8 和 Windows 10 基础上KUKA Sunrise.OS Med 2.6 帮助您轻松接触高端机器人技术。其中,该系统软件满足 IEC 62304:2006(第一版)+ A1:2015 的要求。其中包含的安全选项 KUKA Sunrise.HRC Med 提供了实现符合 EN ISO 13849-1:2015 标准规定的性能等级 d、类别 3 的协作型人机应用所需的功能。


下载 CB 测试证书

KUKA Sunrise.OS Med 专为 LBR Med 的简易编程而研发

机器人与医疗人员安全合作

通过专用安全选项可以监控速度、施加在机器人臂上的作用力、工作区域内机器人臂的位置,以及测得的扭矩本身。同时,医疗产品制造商可以存储精确的安全参数,以便在紧急情况下自动将机器人停止、激活制动器或触发其规定的一种反应。进行需要人机协作的手术时,可由此确保医疗人员及患者的安全。

KUKA Sunrise.OS Med:提供给医疗产品制造商的有力论据

  • 用户友好

    • 针对所有机器人功能的目标导向型 Java 编程接口
    • 用于 LBR Med 应用的编程、规划及配置的创新功能
  • 经过认证

    • 遵循 IEC 62304:2006(第一版)+A1:2015 标准研发
    • 面向集成到医疗产品中的要求的专用软硬件
  • 功能丰富

    • 提供医疗机器人应用的配置和编程的全部功能
    • 提供大量适合每种应用的备选软件包
    • 各种各样的接口,用于将机器人控制系统连接至客户系统的自有算法