选择您所在的地点:

国家和地区

选择语言:

中型企业的机器人技术和自动化

Rohmann Automation GmbH 公司以 KUKA 机器人 KR AGILUS 为基础研发出了一款机器人单元。这款单元特别为中型企业在板材加工方面带来极大的帮助。


工业机器人大有用武之地

通常情况下,中小型企业对于机器人技术和自动化这些主题持保守态度。“我经常在谈话中听到人们对自动化的渴望,但企业并不知道究竟哪些流程可以用一台机器人实现自动化”,Rohmann Automation GmbH 公司总经理 Jascha Rohmann 说道。

然而,这些担忧通常都可以消除。因为经验表明:中小型企业也特别适合使用工业机器人。Rohmann Automation GmbH公司凭借专门为目标群体量身定制的机器人单元证实了这一点。这项应用的重心在于 KR AGILUS 系列KUKA 机器人。 “我们依靠小型机器人,因为它不仅易于集成,而且也方便客户日后操作”,Jascha Rohmann 解释道。

机器人单元中精准的工作流程

该单元设计用于生产电气驱动系统的板材。这项单调又持续重复的工作在许多企业中仍需手动完成。KR AGILUS 用真空吸盘拾取一个板件。接着,机器人将这个板材分毫不差地送往伺服压机。该压机负责部件自动卷边。机器人将加工后的部件放到存放库中。机器人单元的设计确保工作过程中也可以装卸部件。这样可以在设备中继续作业,而不需要停止工作流程。KUKA.SafeOperation 软件负责确保安全性

Industriële automatisering
可通过工业机器人 KR AGILUS 使流程轻松实现自动化。

中型企业使用工业机器人的优势如下:

  • 提高生产率
  • 以始终如一的高品质进行生产
  • 为员工减轻重复性任务的负担
  • 灵活使用机器人技术和自动化

机器人技术和自动化提高生产率

 

“采用这个解决方案,生产率可提高约 40 %”,Jascha Rohmann 说道。原因主要在于可以为两三名之前一直手动执行卷边的员工减轻负担并且其他人可以从事重复性更低的任务
Industriële automatisering
中型企业的紧凑型机器人单元

在机器人技术和自动化领域积累自身有益经验对中型企业来说至关重要。他们会从中学习如何找到适合自己的个性化解决方案。曾经敢于运用机器人的公司以后会更快地实现其他流程的自动化。

Rohmann Automation GmbH 公司总经理 Jascha Rohmann

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。