用于铸造业的冷却槽

KUKA 为铸造业研发了一个新的浸泡冷却槽系列,以便应对生产中越来越高的要求和能源成本。Reis Robotics(徕斯机器人)历经考验的质量不仅得以保持,而且还将不断改进和优化。

“自主型”和“传统型”浸泡冷却槽

在“自主型”浸泡冷却槽中,散热板负责将冷却槽吸收的热能散发掉。这种水-水热交换器直接与铸造车间的冷却循环回路相连。它在运行时不需要电气接口或其他介质。

如果需要较高的冷却功率,可以和之前一样使用配备单独热交换器的“传统型”浸泡冷却槽。

浸泡冷却槽可简化铸造业的流程。

“自主型”冷却槽的优点

“自主型浸泡冷却槽主要具有这些优点:

  • 由于散热板中的冷却水不与部件接触,因此取消了过滤器和循环泵
  • 组件易于清洁
  • 由于不需要泵和执行元件,因此可立即使用
  • 通过采用机械浮子阀自动加注浸泡冷却槽
  • 通过采用调温阀自动调节温度
  • 不锈钢规格
  • 可选:可实现气动下降行程或通过板式热交换器冷却

“传统型”冷却槽的优点

“传统型”浸泡冷却槽具有这些优点:

  • 适用于实现最大冷却功率
  • 通过采用机械浮子阀自动加注冷却槽
  • 通过采用调温阀自动调节温度
  • 不锈钢规格
  • 可选:可实现气动下降行程或通过板式热交换器冷却

请根据需要选择最佳的浸泡冷却槽:有从小号到加大号四种标准化尺寸供您选择。请下载相关数据表,自行决定哪种冷却槽最符合您的要求。

冷却槽可提供四种标准化尺寸

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意