LR100 线性摩擦焊接机

 如果您的生产要求使用焊接大型部件的焊机,那么 LR100 线性摩擦焊接机就是您高性能焊接的不二之选。我们向您提供有效且经济的线性摩擦焊接机;该机器由英国的 Thompson(库卡品牌)生产。

用于大型零部件的高性能机器

LR100 线性摩擦焊接机专用于将两个或更多的零部件接合成较大的结构和棱柱形构件;其制作材料为难以进行机加工的材料,如钛和镍基超合金。 它可以 20-100 赫兹的频率精确焊接最大 10.000 平方毫米的零部件,且具有 120 吨的顶锻力。

LR100 线性摩擦焊接机的关键优势

LR100 线性摩擦焊接机的立方设计带来众多优势:

  • 完全封闭的线性焊接
  • 摩擦力和顶锻力均作用在焊接中心点
  • 振荡部件高度精确的最终位置控制
  • 由于高焊接力的分布贯穿其整个结构,变形降至最小

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意