LR20 线性摩擦焊接机

LR20 线性摩擦焊接机专用于较小的部件,特别适用于焊接矩形件和正方形件。库卡以 Thompson 为品牌,提供一系列特殊摩擦焊接机。

适用于小型部件的多用途机器

我们的 LR20 线性摩擦焊接机专用于生产以钛、钢、铝等众多材料制成的元件,例如小型喷气发动机叶片、试样件和机身结构件等。焊接能力:10 至 70 赫兹;轴向力最高可达 20 吨;振幅为 5 毫米;焊接面积最高达 3.000 平方毫米。

LR20 线性摩擦焊接机是一种液压驱动的焊机,它能够 在焊接周期中更改振幅和频率,以实现对镍基合金、异类材料的焊接以及特殊焊接。

LR20 线性摩擦焊接机的关键优势 

LR20 线性摩擦焊接机为您的生产提供可观的收益:

  • 开放式设计:易于装卸部件以及安装并提取工装、添加辅助监控设备
  • 模块式锻床:可以根据其他元件特定的需要更换子总成,例如整体叶盘、取样片和挤压型材
  • 独一无二的软件控制系统:机器每隔 0.001 秒记录下所有焊接数据。此外,它还配套有二级监控工具,以确保最优焊接质量。

我们使用cookies为您提供最好的网上服务。更多信息请访问 隐私政策.

同意